ACOPOSmulti

ACOPOSmulti_WEISS

Modular drive system

The new drive generation from B&R provides a universal solution for any machine manufacturing automation task. A new milestone on the path to "Perfection in Automation".

lib.block.product.categories

Układ napędowy z maksimum korzyści dla klienta

acoposmulti_1_detail

Dzisiaj na rynku klienci wymagają więcej niż tylko spełniania wymogów technicznych. Przede wszystkim klienci wymagają oszczędnych rozwiązań, bezpieczeństwa inwestycji oraz dużej dostępności. Nowa generacja napędów ACOPOSmulti produkowanych przez B&R łączy te wszystkie cechy. Jest to rozwiązanie uniwersalne dla wszystkich zadań automatyki w produkcji maszyn. To nowy kamień milowy na ścieżce do "Perfekcji w automatyzacji". Generacja ACOPOSmulti oferuje najwyższy stopień wydajności dla maszyn wieloosiowych, które są powszechnie wykorzystywane w przemyśle plastikowym, produkcji opakowań, drukowaniu i przemyśle tekstylnym.

Modułowa konstrukcja chłodzenia

Wykorzystanie wentylatorów i urządzeń chłodzących w szafach sterowniczych pociąga za sobą znacząco wyższe koszty, oraz dodatkowe wydatki na ich utrzymanie. System ACOPOSmulti daje projektantowi przestrzeń potrzebną do konwencjonalnego rozpraszania ciepła w szafie sterowniczej, przepustową chłodnicę ze stopniem ochrony IP65 dla uwalniania ciepła na zewnątrz szafy sterowniczej oraz wariant zimnej płyty dający możliwość podłączenia do obiegu (wody, oleju).

  • Wandmontage
    Mocowanie na ścianie
    Durchsteckmontage
    Mocowanie przepustowe
    Coldplatemontage
    Mocowanie z zimną płytą

Konfiguracje ACOPOSmulti

System napędowy ACOPOSmulti zawiera w sobie funkcje specyficzne dla wielu technologii. Wymienione poniżej funkcje systemu ACOPOSmulti są funkcjami podstawowymi, między którymi użytkownik może przełączać według potrzeb, w czasie nie dłuższym niż 400 μs. Ponadto w dowolnym czasie można przeprowadzać takie operacje jak zmiany długości produktu, kontrola drukowanych znaków, kontrola nadmiernego momentu obrotowego, szybkie adaptacje do procesu oraz kontrole jakości.

  • Ruchy między dwoma punktami
  • Elektroniczna przekładnia
  • Elektroniczne mechanizmy kompensacyjne
  • Urządzenia do cięcia
  • Elektroniczny profil krzywkowy
  • Piły latające
  • Wały transmisyjne
  • Sterowanie numeryczne (CNC)

Serwonapędy ACOPOSmulti można wykorzystywać w różnych konfiguracjach, w zależności od wymogów danej aplikacji Funkcje wymienione powyżej są dostępne użytkownikowi w każdym pokazanym przykładzie topologii.

Ani używana sieć ani układ sterowania nie mają wpływu na prędkość reakcji, jeśli funkcje technologiczne są przetwarzane bezpośrednio w systemie napędowym ACOPOSmulti. Dla bardziej skomplikowanych procesów w układzie sterowania muszą być zintegrowane dodatkowe czujniki i siłowniki. W tych przypadkach wydajność zleży głównie od układu sterowania.

Przykłady topologii pokazane na następnych stronach dają przegląd szerokości pasm, na którym mogą pracować komponenty automatyki B&R.

Systemy napędowe ACOPOSmulti w sieci POWERLINK

Wysokowydajne architektury maszyn wymagają elastycznych sieci i sieci przemysłowych. Dzięki POWERLINK dla użytkownika dostępna jest sieć, która w pełni spełnia wysokie wymagania dynamicznych mechanizmów. POWERLINK dostosowuje się do wymagań maszyn i systemów. Sztywne sprzężenie wielu osi ze sterownikami, komputerami przemysłowymi, systemami We/Wy i panelami operatorskimi pozwala na tworzenie maszyn i systemów z najwyższą precyzją. Kompatybilność ze standardową siecią Ethernet również redukuje liczbę sieci i sieci przemysłowych na poziomie maszyny.

Skuteczne obszary zastosowania dla tych topologii

  • Branża opakowań
  • Technologia przenoszenia
  • Obróbka plastiku
  • Papier i drukowanie
  • Przemysł tekstylny
  • Przemysł drzewny
  • Obróbka metali
  • Branża półprzewodników
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.