ACOPOSmotor

8DI44.right

Motor-integrated drive system

The ACOPOSmulti has always been an extremely modular drive system, and it was the next logical step to merge inverters with the motor to create 8DI ACOPOSmotor modules that can deliver power directly where it is needed. This allows configurable modules to become easily connected mechatronic devices. It also makes it possible to reduce delivery times, free up valuable floor space and simplify commissioning.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Kompaktowy i bezpieczny

Moduły ACOPOSmotor łączą w kompaktowej obudowie bardzo istotne podzespoły:

  • Serwonapęd z opcjonalną technologią bezpieczeństwa
  • Serwomotor, będący przetwornicą mocy
  • Wbudowany czujnik położenia
  • Opcjonalną przekładnię

Moduł ACOPOSmotor zapewnia maksymalną wydajność roboczą dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napędowej, odznaczającej się minimalnymi stratami mocy oraz silnika zoptymalizowanego specjalnie dla tego rozwiązania.

Moduły ACOPOSmotor dostępne są w trzech rozmiarach, z zakresem momentu obrotowego od 1,2 to 10 Nm i mocy od 550 W do 2,3 kW - dzięki temu pokrywają całe spektrum zastosowań. Aby sprostać większemu zapotrzebowaniu na moc istnieje możliwość dodania, w dowolnym momencie, wentylatora znacznie zwiększającego wydajność modułu.

Zdecentralizowany i elastyczny

Moduły ACOPOSmotor można łączyć w topologii liniowej lub drzewa. W strukturze liniowej numery węzłów są przydzielane automatycznie. Można to zrobić jednak bez otwierania obudowy, gdy konieczne jest ustawienie adresu.

Połączenie z grupą napędową wykonywane jest złączem hybrydowym. Łączy ono wszystkie linie zasilania i sygnalizacji niezbędne do pracy modułu ACOPOSmotor, oraz realizuje połączenie z siecią POWERLINK.

Klasa ochrony IP65 umożliwia montaż modułów ACOPOSmotor bezpośrednio na maszynach. Wówczas szafa sterownicza musi zawierać jedynie zasilacz, moduły falowników wysokiej mocy oraz pozostałe konieczne podzespoły elektromechaniczne. Ułatwia to znacznie wdrożenie modułowej architektury maszyn oraz dodatkowych funkcji maszyn, ponieważ łatwo jest łączyć je z linią główną maszyny za pomocą kabli hybrydowych – rzecz jasna, pod warunkiem odpowiedniego zwymiarowania zasilania.

Moduł ACOPOSmotor można łączyć bezpośrednio z modułami X67, co jest idealnym rozwiązaniem dla inżynierii maszyn modułowych. Dzięki temu da się wprowadzać moduły maszynowe jako samowystarczalne, gotowe jednostki wytwórcze, przygotowane również do prób.

Zintegrowane bezpieczeństwo

Plany na przyszłość obejmują wprowadzenie sieciowych wersji modułów ACOPOSmotor - będzie to uzupełnieniem sprawdzonych już funkcji STO (Safe Torque Off - pol. bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) oraz SS1 (Safe Operational Stop 1 time monitored - pol. monitorowane czasowo bezpieczne zatrzymanie pracy 1). Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z funkcji, które zadeklarowano już dla ACOPOSmulti: STO, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI oraz SDI. Interesującą możliwością jest dowolny wybór funkcji bezpieczeństwa. Warianty przewodowe umożliwiają tylko wybór funkcji STO i SS1.

Jednorodne i kompatybilne

Moduły ACOPOSmotor odznaczają się znanymi już funkcjami typowymi dla rodziny napędów ACOPOSmulti, a tym samym mogą tworzyć jednorodną całość z napędami opartymi na tej serii.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.