Follow us:

ACOPOSinverter

ACOPOSinverter P84 X64 S44_WEISS

Falowniki

Inteligencja połączona ze skutecznością - wyższa wydajność maszyn przemysłowych - większa konkurencyjność i ochrona Twoich systemów ze zmniejszonym zużyciem energii oraz niższymi kosztami serwisu.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
  • ACOPOSinverter P74

  • ACOPOSinverter P84

ACOPOSinverter P74

Przemiennik częstotliwości ACOPOSinverter P74 zawiera różne profile napędów dla trójfazowych silników indukcyjnych oraz silników synchronicznych o napięciu zasilania od 200 do 500 V i mocy znamionowej od 0,18 do 15 kW. Kombinacja przemiennika ACOPOSinverter P74 i silnika synchronicznego bez enkodera daje bardzo kompaktową konstrukcję, która pomaga znacząco zredukować ogólny rozmiar maszyny, a także jej koszty.

Aplikacje:

  • Przenoszenie materiałów (małe taśmociągi, podnośniki ładunków itp.)
  • Maszyny pakujące (małe maszyny etykietujące, małe maszyny pakujące w torebki itp.)
  • Maszyny specjalne (maszyny mieszające, maszyny ugniatające, maszyny tekstylne itp.)
  • Pompy, kompresory, wentylatory
  • Podnośniki ładunków
  • Obróbka drewna (tokarki automatyczne, piły, frezarki itp.)
  • Obróbka i przetwarzanie metali (prasy do gięcia, spawarki, maszyny do cięcia itp.)

Funkcje

  • Kontrola hamulca
  • Rozłożenie obciążenia
  • Zarządzanie przełącznikami krańcowymi
  • Ograniczanie prądu
  • Ogranicznik momentu obrotowego
  • Przełączanie parametrów
  • Przełączanie silnika
  • Regulatory PID
  • Automatyczne wyrównywanie obciążeń rotacyjnych z wykrywaniem prędkości obrotowej (wyrównywanie w czasie pracy)
  • Zarządzanie obniżonym napięciem
  • Duże szybkości, odcięcia itp.
ACOPOS_inverter_4er_Gruppe_weiss
  • Zakres mocy dla zasilania sieciowego od 50 do 60 Hz (kW)
    0,18 do 15
     
    1-fazowe, 200 – 240 V (kW)
    0,18 do 2,2
    3-fazowe, 380 – 500 V (kW)
    0,37 do 15
  • Napęd
     
    Częstotliwość wyjściowa
    0,1 – 599 Hz
    Rodzaj zamkniętej pętli sterowania
    Silnik indukcyjny
    Sterowanie wektorem strumienia kodera, stosunek napięcia do częstotliwości - charakterystyczna krzywa U/f (2 lub 5 punktów), profil pompa-wentylator (krzywa charakterystyczna kwadratowa Kn2), profil energooszczędny (specjalnie dla celów wentylacji)
    Silnik synchroniczny
    Sterowanie wektorem bez sprzężenia zwrotnego prędkości
    Krótkotrwały przeciążeniowy moment obrotowy
    170 – 200% znamionowego momentu obrotowego silnika
  • Funkcje
    Liczba funkcji
    150
    Funkcje bezpieczeństwa
    Zintegrowane
    STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1)
    Liczba wejść/wyjść
    Wejścia analogowe
    3
    Wejścia logiczne
    6
    Wyjścia analogowe
    1
    Wyjścia logiczne
    1
    Wyjścia przekaźnikowe
    2
  • Komunikacja
    Zintegrowane
    Ethernet POWERLINK

ACOPOSinverter P84

Aplikacje:

  • Przenoszenie materiałów (paletyzatory / depaletyzatory, maszyny pakujące w kartony, maszyny etykietujące, przenośniki taśmowe, podnośniki rolkowe itp.)
  • Pakowanie (paletyzatory / depaletyzatory, maszyny pakujące w kartony, maszyny etykietujące itp.)
  • Maszyny do przemysłu tekstylnego (maszyny tkackie, zgrzeblarki, pralki, suszarki wirowe, krosna wstążkowe itp.)
  • Obróbka drewna (tokarki automatyczne, piły, frezarki)
  • Systemy o dużej inercji (wirówki, mieszarki, maszyny asymetryczne (żurawie pompowe, prasy) itp.)
  • Systemy przetwórcze / Przenoszenie materiału

Funkcje

  • Kontrola hamulca
  • Rozłożenie obciążenia
  • Zarządzanie przełącznikami krańcowymi
  • Ograniczanie prądu
  • Regulacja momentu obrotowego
  • Przełączanie parametrów
  • Przełączanie silnika
  • Regulatory PID
  • Automatyczne wyrównywanie obciążeń rotacyjnych z wykrywaniem prędkości obrotowej (wyrównywanie w czasie pracy)
  • Zarządzanie obniżonym napięciem
  • Duże szybkości, odcięcia itp.
p84_gruppe
  • Zakres mocy dla zasilania sieciowego od 50 do 60 Hz (kW)
    0,37 do 75
     
    1-fazowe, 200 – 240 V (kW)
    0,37 do 5,5
    3-fazowe, 200 – 240 V (kW)
    0,37 do 45
    3-fazowe, 380 – 480 V (kW)
    0,75 do 75
  • Napęd
     
    Częstotliwość wyjściowa
    1 – 500 Hz w całym zakresie
    1 – 599 Hz do 37 kW przy 200 – 240 V oraz 380 – 480 V
    Rodzaj zamkniętej pętli sterowania
    Silnik indukcyjny
    Sterowanie wektorem strumienia kodera, stosunek napięcia do częstotliwości - charakterystyczna krzywa U/f (2 lub 5 punktów), system ENA
    Krótkotrwały przeciążeniowy moment obrotowy
    220% znamionowego momentu obrotowego silnika przez 2 sekundy
    170% przez 60 sekund
  • Funkcje
     
    Liczba funkcji
    >150
    Liczba wejść/wyjść
    Wejścia analogowe
    2
    Wejścia logiczne
    6
    Wyjścia analogowe
    1
    Wyjścia logiczne
    -
    Wyjścia przekaźnikowe
    2
  • Komunikacja
    Zintegrowane
    POWERLINK
  • Karty (dostępne jako opcja)
    Karty interfejsu dla koderów przyrostowych
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.