Please choose country and language

Szybsze tworzenie aplikacji sterowania napędami

mapp Motion zapewnia jednolity dostęp do wszystkich obszarów technologii sterowania napędami. Kompletny pakiet zawiera komponenty mapp służące do łatwego tworzenia aplikacji jednoosiowych (mapp Axis), CNC (mapp CNC) i robotyki (mapp Robotics). Jako część technologii mapp komponenty sterowania ruchem można łatwo konfigurować i łączyć z innymi komponentami mapp. mapp Motion można używać ze wszystkimi serwonapędami B&R.

Użytkownicy zyskują dzięki szybszemu i łatwiejszemu tworzeniu aplikacji, uruchomieniu i konserwacji. Podstawowe funkcje są już zaimplementowane w komponentach i wystarczy je skonfigurować na potrzeby danej aplikacji. Interfejsy programowania są implementowane przez mapp Motion niezależnie od sprzętu i technologii. W przypadku powtarzających się sekwencji pozycjonowania lub różnych wariantów maszyny można korzystać z tego samego programu aplikacyjnego, niezależnie od używanego sprzętu.

Kompletny pakiet dla wszystkich aplikacji

Komponent mapp Motion zapewnia jednolity dostęp do wszystkich obszarów technologii sterowania napędami. B&R dostarcza komponenty mapp do prostego tworzenia aplikacji jednoosiowych (mapp Axis), CNC (mapp CNC) i robotyki (mapp Robotics).

mapp Robotics – robotyka nigdy nie była tak łatwa

mapp Robotics upraszcza stosowanie robotów w produkcji. Oferuje szereg narzędzi i funkcji, które umożliwiają programistom tworzenie i wdrażanie wszystkich typów układów kinematycznych przy minimalnym wysiłku.

Licencje na mapp Robotics

mapp CNC – Elastyczność. Integracja. Kompleksowość.

mapp CNC upraszcza implementację osi CNC w systemach produkcyjnych, ułatwiając tworzenie i wdrażanie aplikacji CNC. Programiści mogą korzystać z szerokiej gamy narzędzi do wszystkich typów kinematyki CNC:

Licencje mapp CNC

mapp Axis – łatwe pozycjonowanie osi

Przy użyciu mapp Axis można szybko i łatwo opracować aplikacje do pozycjonowania poszczególnych osi. mapp Axis zapewnia praktyczny, przyjazny dla użytkownika dostęp i gotowe komponenty oprogramowania do tworzenia aplikacji.

Licencje na mapp Axis

Please choose country and language

B&R Logo