Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

POWERLINK

Powerlink_Logo_CMYK

POWERLINK to standardowy, oparty na sieci Ethernet system protokołów fieldbus drugiej generacji. Jest to pierwsze rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie pełni możliwości technologii komputerowych w dziedzinie automatyki. POWERLINK to doskonałe rozwiązanie dla napędów, systemów we/wy, wizualizacji i wymiany danych pomiędzy systemami PLC.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
    5LS182.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS182.6-2
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, PRC function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS189.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x TB704 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    OAT110130Z10-01
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    OAT110130Z11-1
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Xilinx® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Xilinx® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    OAT110310Z00-1
    POWERLINK Master evaluation bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    POWERLINK Master evaluation bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    OAT210310Z00
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software

POWERLINK: działający w czasie rzeczywistym przemysłowy Ethernet stał się rzeczywistością

Dlaczego Ethernet?

Odbiorcy pragnący uprościć działania związane z opracowywaniem nowych rozwiązań, prace konserwacyjne oraz procesy w łańcuchu dostaw wywierają silny nacisk na przedsiębiorstwa z branży automatyki w celu ustandaryzowania wszystkich poziomów komunikacji danych i technologii sieciowych. Dzięki internetowej rewolucji szeroko stosowane rozwiązania sieciowe oraz standardy protokołów IT osiągnęły pułap cenowy oraz poziom niezawodności, jakie uczyniły z nich rozwiązania atrakcyjne do stosowania w sieciach komunikacyjnych w automatyce.

  • Ethernet ma zagwarantowaną przyszłość
  • Technologia ta jest obecna na rynku od ponad 30 lat i jest stale rozwijana. Długie cykle życia charakterystyczne dla automatyki wymagają stabilnych, długotrwałych rozwiązań.

  • Ethernet to dobrze znana technologia
  • Dziś Ethernet oraz powiązane z tą technologią protokoły są uznawane za wiedzę powszechną. Wiele dostępnych, różnorodnych narzędzi, programów oraz podzespołów również znacząco przyczynia się do redukcji kosztów.

  • Ethernet to przejrzystość
  • Ethernet łączy oparte na IP protokoły przesyłu danych, wykorzystywane do szeregu różnych celów. Integracja technologii komputerowych oraz automatyki z wykorzystaniem technologii Ethernet łączy praktyczną uniwersalność z elastycznością Internetu.

  • Ethernet to praca w czasie rzeczywistym
  • Dzięki POWERLINK, Ethernet działa już na poziomie czujników i siłowników, z czasami cyklu rzędu 200 µs oraz superwysoką precyzją regulacji czasu rzędy mikrosekund.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.