DeviceNet

DeviceNet_Logo

DeviceNet is an open fieldbus standard, also based on the CAN protocol and standardized in IEC 62026 as well as EN 50325. Protocol specifications and the maintenance of the DeviceNet standard are overseen by the independent and open user organization ODVA (Open DeviceNet Vendor ­Association). DeviceNet uses the CAN specification on the lower layers of the ISO/OSI model (layers 1 - 4) with just a few limitations. On the upper layers (5 - 7), DeviceNet uses the Common Industrial Protocol (CIP) defined by the ODVA.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
    5ACPCI.XDNM-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    5ACPCI.XDNS-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.