Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

UPS devices

9A0100.11.right

The UPS module is used to supply power for systems which cannot be connected directly to the +24 VDC power mains for safety reasons because a power failure could cause data to be lost. The UPS module allows the load system (e.g. industrial PC) to be shut down securely without losing data if a power failure occurs.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
  • 24 VDC input voltage, 24 VDC output voltage
  • Industrial standard installation
  • Communication via serial interface
  • Status indicators
  • Deep discharge protection, Short circuit protection
  • Maintenance free battery units

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.