Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Automation Runtime

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Scalability and return on investment with Automation Runtime. Automation Runtime, the software kernel which allows applications to run on a target system, is an integral component of Automation Studio™. This runtime environment offers numerous important advantages:

  • Guaranteed highest possible performance for the hardware being used
  • Runs on all B&R target systems
  • Makes the application hardware-independent
  • Applications can be easily ported between B&R target systems
  • Cyclic system guarantees deterministic behavior
  • Configurable jitter tolerance in all task classes
  • Supports all relevant programming language such as IEC 61131-3 and C
  • Extensive function library conforming to IEC 61131-3 as well as the expanded B&R Automation library
  • Integrated into Automation NET. Access to all networks and bus systems via function calls or the Automation Studio™ configuration
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.