Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Automation Net/PVI

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Transparent communication with Automation NET

Automation Studio™ provides nearly unlimited possibilities for communicating with automation components. Connections via RS232, the CAN bus, or Ethernet always use the same services from Automation NET.

One interface for many networks

Automation NET uses the same interface to connect to any network, making it easy to migrate existing applications to new bus systems or networks.

Transparent networking

Because of the ability to route network connections over any network nodes, it is easy to reach all controllers in an existing system using the programming and analysis tool. Automation NET allows the user to access any controller, even if it is not directly connected to the PC used for programming. For the application, the connection is completely transparent.

With Automation NET, Automation Studio™ integrates technology for transparent networking of controllers.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.