Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Model referencyjny

Protokół POWERLINK powstał w oparciu o model warstwy ISO/OSI. Obsługuje on zależności typu klient-serwer oraz producent-odbiorca. Fundamentem protokołu są standardowe warstwy wg IEEE 802.3. Bieżącą fizyczną warstwą jest 100BASE-X W przyszłości może pojawić się możliwość rozwinięcia protokołu o warstwy fizyczne szybszych wariantów sieci Ethernet (np. Gbit Ethernet). Aby ograniczyć do minimum opóźnienie ścieżki dostępu i fluktuację klatek, zaleca się budowę sieci z hubami translacyjnymi zamiast hubów komutujących (switchujących) w domenie czasu rzeczywistego. Sieci POWERLINK budowane są zgodnie z wytycznymi IAONA Industrial Ethernet Planning and Installation Guide, które można pobrać z www.iaona-eu.org. Zawierają one instrukcje prawidłowej budowy sieci przemysłowych. Wytyczne uwzględniają interfejsy RJ45 oraz M12 dla przemysłowych sieci Ethernet.

img_Referenzmodell
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.