Please choose country and language:

Silniki ze zwiększonym masowym momentem bezwładności

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LSN zostały opracowane specjalnie dla zastosowań, gdzie wymagany jest wysoki masowy moment bezwładności i są one imponującym dopełnieniem asortymentu produktów firmy B&R sterujących ruchem, bez kompromisów w zakresie rozmiarów i precyzji pozycjonowania.

Cooling type/construction N
Accessories

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LSN

Three-phase synchronous motors from the 8LSN series are permanently excited, electronically commutated synchronous motors for applications that require increased mass moment of inertia and high positioning precision as well as compact size and reduced weight.

  • Sinusoidal commutation with EnDat encoder or resolver as feedback unit
  • Three-phase winding with star connection
  • Compact sizes result in low weight
  • Increased moment of inertia, therefore very good closed-loop control
  • High overload capability/peak torque
  • Optimized torque ripple
  • High dynamic torque at high speeds
  • Long life-span, all motor parts except for bearings are free of wear
  • Power dissipation generated in the stator diverted directly to the flange via the housing
  • Preloaded, grooved ball bearings which are sealed on both sides and greased
  • Connection using two SpeedTEC circular plugs
  • Control via ACOPOS servo drives or ACOPOSmulti drive systems

8LSN three-phase synchronous motors are not allowed to be connected directly to the power mains; they are only allowed to be operated in combination with ACOPOS servo drives or ACOPOSmulti drive systems!

Gładka powierzchnia
Typ złącza

Jednolita technologia połączenia, wstępnie połączone kable oraz wbudowany chip parametrów pozwalają na obsługę systemu przesyłu energii na zasadzie "plug and play". Połączenia pod kątem mogą być obrotowe, co zapewnia maksymalną elastyczność w trakcie kablowania.

Wbudowany chip parametrów
Typ chłodzenia / konstrukcji
Wymiary
Długości

Trójfazowe silniki synchroniczne 8LSN są dostępne w maksymalnie pięciu różnych długościach. Mają one różną moc znamionową przy identycznych wymiarach kołnierza. Różne długości wskazuje liczba (d) w numerze modelu.

Długość

Dostępne rozmiary

4

5

3

Tak

-

4

Tak

Tak

5

Tak

Tak

6

Tak

Tak

7

-

Tak

8

-

Tak

Systemy sprzężenia zwrotnego określone tak, by spełniały potrzeby kupującego
Obciążalność końcówki wału i łożysk
Opcje silnika

Please choose country and language:

B&R Logo