Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Incremental encoder with sinusoidal output signal

Incremental encoders with sinusoidal output signals are mostly used in linear motors and systems with high-resolution optical or magnetic position measurement systems.

This encoder plug-in module has inputs for two differential sinusoidal incremental signals with a 90° phase shift and a reference mark signal. The permissible signal amplitudes are dimensioned with a high tolerance and ideally matched to the subsequent evaluation electronics to achieve the best possible resolution.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.