Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Systemy X20 z powłoką ochronną

X20DI9371 I_O_white_mit icons

Zabezpieczone przeciwko trudnym warunkom środowiskowym – system X20 z powłoką

Seria X20c to nowy wiodący standard ochrony przed niesprzyjającym środowiskiem pracy, a wyznacza go B&R. Te wersje modułowego zdecentralizowanego sterownika X20 i modułów I/O tej serii z powłoką ochronną modułu elektronicznego są niewrażliwe na skraplającą się wilgoć i gazy żrące. Moduły te mogą nawet pracować w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Powłoka naniesiona na moduł elektroniki chroni komponenty i kartę drukowaną przed szkodliwym działaniem skroplonej wilgoci i żrących gazów. Skuteczność ochrony przed skroplinami przebadano metodą określoną normą BMW GS 95011-4, zaś odporność na gazy żrące – czteroetapową próbą gazami żrącymi wg metody nr 4 z normy EN 60068-2-60. Próby są przeprowadzane zarówno w laboratorium badawczym firmy, akredytowanym zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025:2007, oraz w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych. Produkty przechodzą tam dalsze badania sprawdzające ich wytrzymałość – nawet ponad standardowe wymagania.

Niezależny od warunków pracy

Rodzina modułów X20 z powlekanymi kartami obwodów jest w pełni kompatybilna pod kątem funkcjonalnym z istniejącymi modelami urządzeń X20. Dzięki unikalnemu numerowi identyfikacyjnemu modułu oprogramowanie może odróżnić te urządzenia od modeli standardowych. Wprowadzając tę linię na rynek firma B&R udowodniła po raz trzeci z kolei w krótkim czasie – po generalnym rozszerzeniu zakresu temperatury działania do -25 – +60°C oraz uzyskaniu certyfikatu Germanischer Lloyd (GL) na pracę na morzu – że są oni zaangażowani w zwiększanie zwrotu z inwestycji dla swoich klientów przez wydłużenie okresu eksploatacyjnego systemu X20 bez względu na warunki panujące w środowisku.

  • Qualifizierung
     
    Highlights

lib.block.product.categories

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.