Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

System X20

X20DI9371 Dreiteilung_WEISS

Więcej niż tylko I/O

Dzięki dobrze przemyślanym detalom i wyrafinowanemu, ergonomicznemu projektowi System X20 jest więcej niż tylko systemem I/O, jest kompletnym rozwiązaniem sterującym. W zależności od zapotrzebowania użytkownika oraz indywidualnych wymagań dotyczących zastosowania, rodzina systemów X20 System umożliwia łączenie potrzebnych komponentów.

  • X20 System jest idealnym dodatkiem do standardowego modułu fieldbus oraz rozszerza możliwości standardowych systemów sterowania. Wystarczy tylko go podłączyć, skonfigurować i już jest gotowy.
  • X20 System osiąga swój pełen potencjał wraz z innymi komponentami firmy B&R i pozwala na wdrażanie aplikacji o niewyobrażalnej wydajności i elastyczności. Bezproblemowa integracja jest dużą zaletą.

lib.block.product.categories

3 x 1 = Jeden

Jeden moduł składa się z trzech zasadniczych części: listwy zaciskowej, modułu elektroniki i modułu magistrali.
Modułowa konstrukcja tworzy system, który łączy zalety zarówno stojaka, jak i segmentowych systemów I/O:

  • Wstępne okablowanie bez modułu
  • Najnowsza elektronika możliwa do podłączenia za pomocą wtyczki
  • Więcej gniazd magistrali dla dodatkowych opcji

System X20 zapewnia o 50% większą gęstość komponentów, perfekcyjną technologię podłączania oraz optymalne rozdrobnienie.

Wartość dodana

16 kanałów o szerokości 12,5 mm pozwala na wprowadzenie gęstości komponentów, jakiej nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć przy optymalnej ergonomii zacisków. Dzięki temu System X20 oferuje o 50% więcej kanałów, niż konwencjonalne systemy segmentowe. Na dodatek nie poświęcając połączeń zacisków.

Ciągłość

Jednolite zastosowanie połączeń jedno-, dwu- i trójkablowych – nie są potrzebne dodatkowe zaciski mostkowe.

Rozdrobnienie

Moduły jedno- i dwukanałowe: Maksymalna elastyczność, tak że klient płaci tylko za to, czego naprawdę potrzebuje.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.