Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Moduły We/Wy

X20DI9371 Block Dreiteilung_WEISS

Łatwość obsługi i uniwersalność to cechy charakterystyczne systemów I/O firmy B&R. Klasy ochrony IP20 i IP67 pozwalają wykorzystać te cechy w każdej kombinacji, zarówno w przypadku montażu wewnątrz i jak poza szafą sterowniczą. Dodatkowo, moduły te współpracują z wszystkimi standardowymi systemami fieldbus. Pełna elastyczność topologii pozwala na optymalną adaptację systemu I/O w zależności do potrzeb. Standardowe moduły I/O można łączyć z bezpiecznymi modułami I/O, a algorytmy wbudowane w zdecentralizowane moduły pozwalają na użycie różnych funkcji, np. monitorowania warunków pracy, czy pomiaru i analizy energii.

X20CP0291_WEISS

We wnętrzu szafki sterowania

System X20 o niezwykle zwartej budowie oferuje szeroką gamę różnych modułów. 3-warstwowa konstrukcja wybitnie ułatwia okablowanie i utrzymanie.

X67_WEISS

Na zewnątrz szafki sterowania

System X67 jest kompatybilny z systemem X20, można je łączyć ze sobą stosownie do potrzeb. Klasa ochrony IP67 sprawia, że moduły te doskonale nadają się do pracy w trudnych warunkach.

stecker_1

Bezpośrednia integracja kolektorów zaworów

System XV umożliwia bezpośrednią integrację zacisków zaworów z siecią we/wy. Taka konstrukcja pozwala ograniczyć liczbę modułów we/wy i ilość okablowania, a to przekłada się na niższe koszty produkcji maszyny.

allo offnen
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.