Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Automation Panel 900 singletouch

Automation Panel Single

Panele jednodotykowe

Dla potrzeb zastosowań, w których trzeba zapewnić kompatybilność z istniejącymi systemami oferujemy również panele o proporcjach 4:3, z analogowymi, rezystywnymi ekranami dotykowymi. Dzięki temu można nadal używać aplikacji HMI w ich domyślnych rozdzielczościach, pracujących na najnowszych platformach PC, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do oprogramowania.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Uniwersalna technologia paneli

Druga generacja wyświetlaczy Automation Panel może służyć również jako baza technologiczna dla oferowanych przez B&R komputerów Panel PC. Strategia platformy modularnej zaowocowała asortymentem produktów o niebywałej elastyczności.

Głównym komponentem jest sam panel, który po dodaniu odbiornika SDL/DVI został przekształcony w Automation Panel. Istnieje również możliwość zastosowania jednostki SDL3 w celu zwiększenia zasięgu i łatwiejszego prowadzenia przewodów. Natomiast po dodaniu komputera PC, panel staje się pełnoprawnym komputerem panelowym o skalowalnej wydajności. Wykorzystanie tej samej platformy frontowej pozwala zredukować ilość miejsca zajmowanego w magazynie przez części zamienne. Spersonalizowane warianty urządzeń wykorzystujące panele Automation Panels i komputery panelowe Panel PC wymagają stosowania zaledwie jednej jednostki bazowej.

Najważniejsze cechy

  • Analogowy, rezystywny ekran jednodotykowy
  • Format 4:3 w rozdzielczości od 12,1" XGA do 19" SXGA
  • Złącza DVI, SDL i SDL3
  • Cienki przekrój poprzeczny
  • Elastyczny sposób mocowania
  • Możliwość obsługi w rękawicach
  • Powłoka antyrefleksyjna

Jednorodna platforma systemowa

Możliwość rozdzielenia systemu na panel, odbiornik SDL/SDL3 oraz komputer panelowy daje w zastosowaniach praktycznych duże korzyści. Przykładowo, uszkodzony wyświetlacz można szybko wymienić bez potrzeby wymiany całego komputera panelowego. Właśnie w ten sposób firma B&R opracowała jednorodny interfejs wewnętrzny, na którym bazuje elastyczna platforma systemowa dla wszystkich przyszłych architektur PC.

Backside1

Dzięki odbiornikowi SDL/DVI, Automation Panel można w elastyczny sposób łączyć ze zdalnymi wyświetlaczami. Z myślą o różnorodnych panelach, komputer Automation PC 910 wyposażono w sprawdzony interfejs SDL, mogący również pełnić funkcje standardowego interfejsu DVI. Dzięki SDL, łączenie jednostek PC i wyświetlaczy polega na podłączeniu zaledwie jednego przewodu.

Informacje dodatkowe

Smart Display Link przesyła do wyświetlacza nie tylko dane obrazu, ale także funkcje ekranu dotykowego, kontrolek LED, przycisków i zdalnego interfejsu USB.

  •  
    4:3
    Przekątna wyświetlacza
    12,1"
    15"
    19"
    Rozdzielczość:
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 x 1024
    Ekran dotykowy
    Analogowy, rezystywny
    Analogowy, rezystywny
    Analogowy, rezystywny
    SDL/SDL3
    Szkolenie wstępne
    Pozioma
    Pozioma
    Pozioma
    Zasilanie
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.