Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Automation Panel 900 multitouch

Multitouch Panels

Panele wielodotykowe - optymalna funkcjonalność

Panele wielodotykowe otwierają nowe możliwości przed innowacyjnym wzornictwem interfejsów HMI. W danej aplikacji można używać wielu gestów dotykowych: powiększania i pomniejszania obrazu oraz obracania go dwoma palcami, przewijania list i przełączania się między ekranami szybkim przeciągnięciem palca. Podstawową zaletą technologii wielodotykowej jest intuicyjność obsługi urządzeń realizowanej za jej pomocą. Chroni ona skutecznie przed błędami operatorów, ponieważ wymaga obu rąk do wykonania krytycznych lub potencjalnie niebezpiecznych operacji.

lib.block.product.categories

  • Komponenty i moduły

Kod towaruOpisPorównaj produkty ...

Uniwersalna technologia paneli

Druga generacja wyświetlaczy Automation Panel może służyć również jako baza technologiczna dla oferowanych przez B&R komputerów Panel PC. Strategia platformy modularnej zaowocowała asortymentem produktów o niebywałej elastyczności.

Głównym komponentem jest sam panel, który po dodaniu odbiornika SDL/DVI został przekształcony w Automation Panel. Istnieje również możliwość zastosowania jednostki SDL3 w celu zwiększenia zasięgu i łatwiejszego prowadzenia przewodów. Natomiast po dodaniu komputera PC, panel staje się pełnoprawnym komputerem panelowym o skalowalnej wydajności. Wykorzystanie tej samej platformy frontowej pozwala zredukować ilość miejsca zajmowanego w magazynie przez części zamienne. Spersonalizowane warianty urządzeń wykorzystujące panele Automation Panels i komputery panelowe Panel PC wymagają stosowania zaledwie jednej jednostki bazowej.

Najważniejsze cechy

  • Projekcyjny pojemnościowy ekran dotykowy
  • Wyświetlacze panoramiczne o przekątnej od 7" WVGA do 24" Full HD
  • Złącza DVI, SDL i SDL3
  • Cienki przekrój poprzeczny
  • Elastyczny sposób mocowania
  • Możliwość obsługi w rękawicach
  • Powłoka antyrefleksyjna

Jednorodna platforma systemowa

Możliwość rozdzielenia systemu na panel, odbiornik SDL/SDL3 oraz komputer panelowy daje w zastosowaniach praktycznych duże korzyści. Przykładowo, uszkodzony wyświetlacz można szybko wymienić bez potrzeby wymiany całego komputera panelowego. Właśnie w ten sposób firma B&R opracowała jednorodny interfejs wewnętrzny, na którym bazuje elastyczna platforma systemowa dla wszystkich przyszłych architektur PC.

Backside1

Dzięki odbiornikowi SDL/DVI, Automation Panel można w elastyczny sposób łączyć ze zdalnymi wyświetlaczami. Z myślą o różnorodnych panelach, komputer Automation PC 910 wyposażono w sprawdzony interfejs SDL, mogący również pełnić funkcje standardowego interfejsu DVI. Dzięki SDL, łączenie jednostek PC i wyświetlaczy polega na podłączeniu zaledwie jednego przewodu.

Smart Display Link przesyła do wyświetlacza nie tylko dane obrazu, ale także funkcje ekranu dotykowego, kontrolek LED, przycisków i zdalnego interfejsu USB.

  •  
    Ekran panoramiczny
    Przekątna wyświetlacza
    7"
    12.1"
    15.6"
    18.5"
    21.5"
    24"
    Rozdzielczość:
    800 x 480
    1280 x 800
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Ekran dotykowy
    Pojemnościowy
    Pojemnościowy
    Pojemnościowy
    Pojemnościowy
    Pojemnościowy
    Pojemnościowy
    SDL/SDL3
    Orientacja
    Pozioma
    Pozioma
    Pozioma
    Pozioma
    Pozioma
    Pozioma
    Zasilanie
    24 24 VDC
    24 24 VDC
    24 24 VDC
    24 24 VDC
    24 24 VDC
    24 24 VDC
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.