Komputery przemysłowe PC

PC_Panel_Modularity
Skalierbar

Skalowalny

Dzięki elastyczności systemów B&R, możliwe jest dopasowanie ich do każdych wymagań.

Kompromisslos

Odporny

Bezkompromisowa jakość gwarancją wydajności, jakiej niestraszne nawet najbardziej wymagające warunki pracy.

Stark Intel

Wydajny

Najwyższa wydajność dzięki procesorom Intel® Core™ i3|i5|i7.

Twój pakiet bonusowy

Komputery przemysłowe klasy PC od B&R są projektowane i wytwarzane zgodnie z wymaganiami klientów przemysłowych, a ci żądają maksymalnej wytrzymałości, niezawodności pracy i długotrwałej dostępności eksploatacyjnej. Odpowiedzialni za podejmowanie decyzji eksperci z wielu różnych branż wybierają komputery przemysłowe B&R ponieważ wiedzą, że komputery, które na pierwszy rzut oka wydają się tańsze, w dłuższej perspektywie okazują się znacznie droższe. Liczy się w końcu całkowity koszt generowany przez produkt w trakcie okresu jego eksploatacji, i to właśnie na tym polu najlepiej widać korzyści finansowe, jakie dają komputery przemysłowe B&R.

Vorteile
Automation PC 910

Komputery przemysłowe typu Box PC

Wydajnatechnologia procesorów AtomiAutomation PC 910gwarantuje płynną pracę najbardziej wymagających systemów automatyki. Do celów integracji systemów napędowych dostępna jest specjalna obudowa.

_MG_7654-(with-clipping-path)

Komputery panelowe

Panele PCłączą ekran wraz z komputerem w ekstremalnie kompaktowe urządzenia i dostępne są z szeroką gamą wyświetlaczy o różnych przekątnych, jedno- lub wielodotykowychz przyciskami lub bez. Wykonania ze stopniem ochrony IP65są idealne do użytku w bardzo trudnych warunkach.

Stecker SDL3

Technologia transmisji

NowaSmart Display Link 3 technologia transmisji oferuje zdecydowaną przewagę podczas tworzenia maszyn i systemów modułowych.

Tragarm Automation Panel_Composing_15-24 neu rein

Monitory przemysłowe

Panele serii Automation Panelsą idealnymi urządzeniami do celów wizualizacji dla komputerów typu Box PC oraz mogą być używane w celu rozszerzenia ekranów Panel PC. Są one dostępne z szeroką gamą wyświetlaczy o różnych przekątnych, jedno- lub wielodotykowych, z przyciskami lub bez.Panel wielodotykowy wyświetlacza Automation

allo offnen
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.