Please choose country and language:

Space-saving peripheral connections

The direct connection of pneumatic valves from different manufacturers opens up the possibility of using components perfectly tailored to the application at hand.

XV108 valve connections
XV116 valve connections
XV124 valve connections

Bezpośrednie połączenie z magistralą na zaworze

Złącza zaworowe XV umożliwiają zabudowanie zaworów pneumatycznych dostarczanych przez większość znanych producentów bezpośrednio w systemie automatyki. Kompaktowa obudowa może zawierać do 24 wyjść cyfrowych obsługujących 24 zawory.

Informacje dodatkowe

Do wszystkich zaworów pneumatycznych

Zawory te pasują również do wtyczek 25-stykowych używanych przez wszystkich wiodących producentów. Do środowiska sieciowego można bez problemu dodawać kolektory zaworowe firmy Bürkert, Festo, Rexroth, Norgren, SMC i wielu innych producentów, i nie wymagają one skomplikowanej konfiguracji.

Wysoki stopień integracji

Kompaktowe rozwiązanie przekłada się na znaczną oszczędność pieniędzy. Ograniczona ilość przewodów łączących wiele zaworów ze sobą to mniej pracy nad wdrożeniem i utrzymaniem projektu. Różne ilości kanałów na złączach wielu kolektorów zaworowych umożliwiają tanią i ściśle dopasowaną realizację z użyciem zaworów dowolnego typu.

Please choose country and language:

B&R Logo