Please choose country and language

Zaawansowane rozwiązania automatyzacji urządzeń mobilnych

W obliczu niesłabnącego zapotrzebowania na wzrost wydajności, producenci z branży maszyn rolniczych i budowlanych kierują swoje zainteresowanie ku urządzeniom coraz bardziej zautomatyzowanym, połączonym z siecią. Rozwiązania B&R umożliwiają łatwiejsze niż kiedykolwiek wdrażanie koncepcji automatyzacji sprzętu budowlanego i pojazdów komunalnych. Klienci mogą korzystać z łatwego w obsłudze środowiska programistycznego, wydajnego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i gotowych komponentów programowych.

Modułowy system sterowania X90 oraz rozproszony I/O zapewnia pełną funkcjonalność rozwiązań automatyki B&R na potrzeby urządzeń mobilnych. Wszystkie produkty z rodziny X90 przeznaczone są do użytku w ciężkich warunkach przemysłowych. Mogą pracować w temperaturach od -40 do +85°C (na powierzchni obudowy), są odporne na wibracje, wstrząsy do 50 g, sól, promieniowanie UV i olej. Obudowa zapewnia stopień ochrony IP69K.

Sprawne projektowanie

System X90 doskonale pasuje do innych systemów oferowanych przez B&R. Narzędzie Automation Studio i system operacyjny działający w czasie rzeczywistym Automation Runtime pozwalają producentom urządzeń mobilnych czerpać z wiedzy na temat technologii sterowania zgromadzonej w ciągu ponad 35 lat. Mogą zatem korzystać z obszernych opcji diagnostyki i symulacji, które są standardowo wbudowane w system. Dostępne są również internetowe rozwiązania HMI - HTML5 oraz interfejsy do systemów wyższego poziomu.

  • Najważniejsze cechy
  • Elastyczność i modułowość
  • Przystosowanie do trudnych warunków eksploatacji
  • Członek licznej rodziny produktów

Sprzęt i oprogramowanie B&R są całkowicie niezależne od siebie. W rezultacie tworzone jednorazowo oprogramowanie aplikacyjne może być ponownie wykorzystane na wielu platformach i generacjach sprzętowych. W połączeniu z gwarancją długoterminowej dostępności wszystkich komponentów sprzętu, oznacza to maksymalne bezpieczeństwo inwestycji.

Rozbudowa zdalnego sterowania I/O

Firma B&R rozszerza swój system sterowania X90 oraz I/O o moduł służący do podłączania rozproszonych czujników i elementów wykonawczych w sprzętach mobilnych.

Wysoki stopień dostępności maszyn

Modułowy system sterowania X90 oraz rozproszonych I/O może być teraz wyposażony w funkcje monitorowania stanu.

Please choose country and language

B&R Logo