Zaawansowana analityka na potrzeby instalacji typu „brownfield”
Orange Box firmy B&R umożliwia użytkownikom korzystanie z uprzednio niedostępnych danych dotyczących energii i procesów, pochodzących z maszyn nieobjętych cyfryzacją. Orange Box może odczytywać dane z urządzenia bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym sprzęcie lub oprogramowaniu. Jasno zobrazowane mierniki wydajności kierują uwagę na możliwości działań usprawniających, które w rezultacie zwiększają ogólną efektywność pracy maszyn.
Orange Box
Jako pakiet rozwiązań dla Przemysłowego Internetu Rzeczy, Orange Box wprowadza inteligentne rozwiązania dla fabryk w instalacjach typu "brownfield". Teraz możliwy jest odczyt i analiza danych z wcześniej nieobjętych cyfryzacją maszyn i urządzeń. Sterownik zbiera dane o przebiegach za pośrednictwem modułu I/O lub szyny fieldbus i przetwarza je wykorzystując komponenty inteligentnego oprogramowania. Największą zaletą jest brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym już sprzęcie lub oprogramowaniu.
- Najważniejsze cechy
- Odczyt danych z maszyn nieobjętych cyfryzacją
- Optymalizacja wydajności przetwarzania i zużycia energii
- Monitorowanie statusu urządzeń z dowolnego miejsca
Orange Box potrafi już pozyskiwać i dokonywać oceny danych OEE, ale teraz użytkownicy mogą korzystać z jeszcze szerszego wachlarza możliwości. Za pomocą nowych funkcji Energy, PackML i Tweet mogą monitorować zużycie energii i wykonanie procesów, a także wysyłać automatyczne powiadomienia tekstowe.
Powiadomienia przez smartfon
W przypadku określonych zmian statusu, nowa funkcja Tweet automatycznie informuje o nich jednego lub kilku określonych odbiorców, którzy mogą wtedy udać się bezpośrednio do maszyny lub sprawdzić ją zdalnie. Jest to możliwe dzięki opartej na HTML5 aplikacji HMI na urządzenia mobilne obsługiwanej za pomocą ekranu dotykowego.