Komunikacja niezależna od rozwiązań od dostawców

Więcej OPC UA w APROL

Użytkownicy systemu sterowania procesami APROL firmy B&R mogą od teraz korzystać z szerszej gamy zalet oferowanych przez OPC UA. Zarówno serwer, jak i klient OPC UA i są obecnie dostępne bezpośrednio na serwerach wykonawczych APROL, pracujących w systemie Linux, co umożliwia otwartą, niezależną od producenta komunikację.

Wszystkie zmienne APROL, dzięki którym serwer OPC UA jest dostępny dla klientów OPC UA w trybie zapisu lub odczytu, można definiować w drodze prostego wyboru opcji. Wystarczy za pomocą przeglądarki klienta OPC UA wybrać wszystkie punkty danych do powiązania. Ważne atrybuty, np. odczytu i zapisu są dostępne automatycznie

Najważniejsze cechy

  • Integracja z serwerem wykonawczym
  • Bezpośrednia wymiana danych
  • Elastyczna komunikacja

B&R zintegrowała OPC UA w narzędziu CaeManager, by dać zupełnie nowe możliwości komunikacji w otwartym standardzie. Konfiguracja zmiennych bramek komunikacji opiera się na łatwych w obsłudze funkcjach dostępu do danych. Cały obraz procesu systemu jest dostępny dla serwera i klienta OPC UA w dostępie z zapisem i odczytem, na podstawie danych procesu z serwera wykonawczego.

OPC UA überwachen und steuern
OPC UA umożliwia łatwe monitorowanie systemów od różnych producentów, a także sterowanie nimi za pomocą systemu sterowania procesami APROL firmy B&R.

Jednostki zarządzania silnikami i sterowniki, kompaktowe sterowniki OPC i inne urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać ważne dane ruchowe, serwisowe i diagnostyczne z klientem OPC UA. Serwer OPC UA może posłużyć do podłączenia dowolnej liczby paneli HMI lub systemów SCADA do systemu sterowania procesami APROL.

Można także skonfigurować komunikację między serwerami wykonawczymi APROL. Nie dość, że da się to zrobić w obrębie całego projektu, to można jeszcze spiąć w ten sposób różne systemy APROL, nawet różniące się wersją oprogramowania.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.