Nowe PeCety

Wydajność w kompakcie

Komputery Automation PC 2100 i Panel PC 2100 wyposażone w procesory Intel Atom oferują skalowaną moc obliczeniową aż do poziomu wydajności Core i3.

Procesory Atom dostępne są w pięciu różnych wersjach konstrukcyjnych: od jedno i dwurdzeniowych aż do wersji czterordzeniowych. W ten sposób gwarantuje się odpowiednią ilość mocy obliczeniowej CPU dla aplikacji. Zintegrowany silnik graficzny to wydajność większa od dostępnej dla procesorów Core2 Duo. Komputer obsługuje także DirectX 11, umożliwiając projektowanie jeszcze bardziej wymagającego oprogramowania HMI niż dotychczas było to możliwe.

Bez aktywnego chłodzenia

Architektura komputera PC stworzona jest w oparciu o filozofię niezwykle wydajnego "układu na procesorze" (SoC). Technologia ta nie wymaga dodatkowych komponentów, np. chipsetu, a tym samym zmniejsza ilość rozpraszanego ciepła do minimum i nie wymaga kosztowych układów chłodzenia. Co zyskujemy? Kompaktowy system PC który pracuje bez żadnych wentylatorów chłodzenia w szerokim zakresie temperatur.


 

_MG_2180 as Smart Object-1
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.