Kod towaruOpisPorównaj produkty ...
B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Technologia reACTION

reACTION_1

Ultraszybka automatyka - Czas reakcji: 1 μs

Prosta. Standaryzowana. Niedroga.

Dzięki technologii reACTION, programy utworzone w edytorze bloków funkcyjnych wykonywane są bezpośrednio w modułach I/O serii X20 i X67, co eliminuje konieczność transmisji danych i pozwala na zredukowanie czasów reakcji nawet do 1 mikrosekundy.

Technologia reACTION
  • Dzięki technologii reACTION podprocesy wymagające bardzo krótkiego czasu wykonywane są bezpośrednio przez moduł I/O, co likwiduje czynniki ograniczające, występujące w konwencjonalnych rozwiązaniach sterowniczych, a wynikające z równania czasu reakcji.

     
    • Ultraszybkie reakcje I/O
    • Zarówno dla systemów low-endowych, jak i high-endowych
    • W pełni zintegrowane z < otwartą technologią IEC 61131
    • Scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem
    • Zdecentralizowana realizacja programu
     
    reaction
Podejście konwencjonalne
  • W konwencjonalnej sytuacji sterowniczej każdy sygnał I/O musi zostać wysłany za pośrednictwem sieci do sterownika centralnego, gdzie zostaje przetworzony, a następnie zwrócony do modułu I/O.

     
    • Czas reakcji zależy od:
    • Wydajności sieci
    • Liczby węzłów w sieci
    • Ruchu sieciowego
    • Wydajności procesora CPU
    • Obciążenia procesora CPU
     
    klassischer Ansatz

Twój pakiet bonusowy

W zasadzie w każdej branży występują pewne procesy, w których szczególnie krytycznym czynnikiem jest synchronizacja, oraz w których dokładna realizacja jest niezbędna dla jakości produktu i wydajności produkcji. Tradycyjnie mikrosekundowe czasy reakcji wymagane przez te procesy miały określone specjalne dedykowane (i złożone) rozwiązania – które musiały sprostać wyśrubowanym wymaganiom kosztowym.

Ale teraz jest inaczej. Technologia reACTION firmy B&R skraca obecnie czasy reakcji do jednej mikrosekundy – w sposób prosty i niedrogi – wykorzystując standardowe podzespoły sprzętu i oprogramowania.

Vorteilspaket
Technologia reACTION dostępna jest w modułach I/O X20 i X67, a także w nowych sterownikach kompaktowych systemu X20.

Standardowy sprzęt i oprogramowanie

Z jednej strony technologia reACTION jest całkowicie oparta na standardzie I/O i modułach sterowniczych B&R z serii X20 i X67. Jeśli chodzi o sprzęt integrujący, nie ma różnicy pomiędzy modułami standardowymi i modułami reACTION. To samo dotyczy programowania. Aplikacje obsługujące technologię reACTION są opracowywane w dobrze znanym środowisku Automation Studio, dzięki czemu twórcy oprogramowania mający wcześniejsze doświadczenie pracy z Automation Studio mogą wdrażać rozwiązania reACTION bez dodatkowego szkolenia.

Ultraszybki i niedrogi

Moduły reACTION, kosztujące tylko nieco więcej niż standardowe moduły I/O firmy B&R, wprowadzają ultraszybką automatykę do znacznie szerszej grupy maszyn, niż to było wcześniej. Podwyższona wydajność i jakość nie są już dłużej luksusem, na który nie można sobie pozwolić.

Moduł reACTION przejmuje część przetwarzania, zdejmując obciążenie zarówno ze sterownika jak i sieci, w większości przypadków pozwalając na zmniejszenie ich ustawień. W większości przypadków wynikłe oszczędności zwracają z nawiązką dodatkowe koszty zakupu modułów reACTION.

Programowanie IEC 61131 i modułowe

Rozbudowana biblioteka bloków funkcyjnych IEC 61131 jest dostępna w standardowym edytorze Function Block Diagram. Moduły wykorzystywane do tworzenia oprogramowania dramatycznie przyspiesza ten proces.

Weitere information
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.