Zintegrowana technologia wizyjna z B&R

Ponad 5 lat temu firmy Cognex i B&R podjęły współpracę w celu włączenia technologii wizyjnej do systemu automatyki. Ze względu na wysoki stopień integracji, przed producentami maszyn otworzyły się wcześniej nieprzewidziane możliwości. Prosta obsługa całego systemu zrewolucjonizowała rynek producentów maszyn i zainicjowała nowy trend.

OAT_veri-sens_2
OAT_veri-sens_1

  • Najważniejsze cechy
  • SICK, Baumer, Datalogic i Mekra Lang wyposażają systemy wizyjne w POWERLINK
  • POWERLINK dla zapewnienia jakości i możliwości śledzenia
Powerlink_Logo_CMYK

Firmy SICK, Baumer, Datalogic i Mekra Lang ogłosiły wprowadzenie systemów zintegrowanych z interfejsem POWERLINK

Trend integracji interfejsów POWERLINK z systemami wizyjnymi nadal trwa. Czujniki wizyjne marki SICK, Baumer i Datalogic są wyposażone w interfejs POWERLINK. Ponadto, system SICK CDF600 otwiera szerokie możliwości odczytu kodów, co umożliwia integrację z sieciami POWERLINK. Wszystkie dane ze skanera docierają centralnie do komponentu, co ułatwia śledzenie produktów wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej. Mekra Lang wyposaża swoje kamery IP w zintegrowany interfejs POWERLINK, co umożliwia – bez konieczności stosowania dodatkowego okablowania – instalowanie systemów kamer na maszynie w celu monitorowania w innym przypadku nienadzorowanych obszarów z centralnej lokalizacji.

OAT_sick_1

Cyfryzacja przyspiesza wdrażanie systemów wizyjnych

Zainspirowana cyfryzacją i innowacyjnością producentów maszyn technologia wizyjna szybko ewoluuje. IT i automatyka zbliżyły się do siebie. Wysoce zsynchronizowane dane czasu rzeczywistego z czujników wykorzystywanych do sterowania maszyną, a także dane obrazów wykorzystywane do zapewnienia jakości są w związku z tym przesyłane jednocześnie jednym przewodem. Dzięki integracji interfejsu POWERLINK wyeliminowano niepotrzebne interfejsy stosowane przedtem do komunikacji poziomej i pionowej w produkcji. Tym samym znacznie zwiększono wydajność systemu. Liderzy innowacyjności: SICK, Baumer, Data logic i Mekra Lang odkryli ten trend na wczesnym etapie.

Zwiększona wydajność systemu

Synchroniczna interakcja między rozwiązaniami wizyjnymi a technologią sterowania wpłynęła na zróżnicowanie zastosowań systemów wizyjnych w maszynach. Wykorzystanie POWERLINK jako protokołu komunikacyjnego na bazie Ethernetu umożliwiło uruchomienie systemu wizyjnego bezpośrednio przez sygnał położenia np. z napędu Napędy w sieci mogą również otrzymywać dane bezpośrednio z czujnika. Korzyścią dla odbiorcy jest przyspieszenie procesów maszynowych i minimalizacja kosztów sprzętu komputerowego.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.