Technologia web wychodzi naprzeciw automatyce

Header_mapp view

Smartphone jest idealnym przykładem zaawansowanej elektroniki z najbardziej użytkowym interfejsem. Nic dziwnego, że operatorzy maszyn i urządzeń przemysłowych chcieliby używać takich interfejsów na co dzień. Dzięki technologii mapp View firma B&R oferuje obecnie dostęp do szerokiego świata technologii web bezpośrednio ze środowiska inżynierskiego. Inżynierowie automatycy mają narzędzia, których potrzebują, aby stworzyć wydajne i intuicyjne rozwiązania HMI. Nie ma potrzeby zajmowania się podstawowymi technologiami.

mapp View Benutzer Design UI

Nowoczesne witryny internetowe i systemy operacyjne smartphonów są projektowane przez ogromne zespoły specjalistów w zakresie funkcji użytkowych, wyglądu i ergonomii. Producent OEM zazwyczaj nie dysponuje takimi zasobami. Aby wypełnić tę lukę potrzebują prostych w użyciu narzędzi zintegrowanych ze znanym im środowiskiem programowania.

  • Najważniejsze cechy
  • Wszystkie zalety technologii web
  • Całkowicie zintegrowane ze środowiskiem inżynieryjnym
  • Duża możliwość powtórnego wykorzystania
  • Optymalne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach

Właściwe informacje we właściwym czasie

Operatorom chodzi o coś więcej niż tylko o świetną grafikę i nawigację przy pomocy ekranu multi-touch (wielodotykowego). HMI ma bezpośrednio ułatwiać osiągnięcie podstawowych celów produkcji przemysłowej: maksymalizację produktywności i minimalizację czasów przestoju.

Kluczem do osiągnięcia obu tych celów jest dostęp do właściwych informacji we właściwym czasie. Ważne powiadomienia powinny docierać do docelowej grupy odbiorców za każdym razem, czy to na głównym terminalu operatora, małym ekranie informacyjnym, smartphonie lub tablecie. Jednocześnie, konstrukcja musi zapobiegać błędom ludzkim.

100% technologia web

Dzięki mapp View, B&R realizuje te wyzwania w 100% w oparciu o standardy sieciowe. Technologie te umożliwiają zoptymalizowane wyświetlanie treści na każdym urządzeniu wyjściowym lub nawet ich dostosowanie do konkretnego użytkownika czy grup użytkowników. Konwencjonalne podejście wymaga znaczących zasobów i wiedzy w celu stworzenia ekranów dla wszystkich nośników wyjściowych.

Praca w przyjaznym środowisku

Unikalność mapp View polega na integracji technologii sieciowej wprost ze środowiskiem tworzenia oprogramowania. Chociaż rozwiązanie mapp View jest zbudowane na HTML5, CSS3 i JavaScript, to programiści automatyki nie muszą mieć do czynienia z tymi językami. Zamiast tego, mogą skoncentrować się na obszarach własnych kompetencji. Ekrany HMI konstruowane są w znanym im środowisku Automation Studio. Wszystkie funkcjonalności GUI są zamknięte w modułowych elementach sterujących, nazywanych widgetami, które po prostu przeciąga się w odpowiednie miejsce (drag and drop) i konfiguruje.

Jedną z głównych zalet technologii web jest sposób, w jaki oddziela treść od formy graficznej. Nawet, gdy treści aplikacji HMI zostały już sfinalizowane, programiści mogą modyfikować układ graficzny i styl, aby zoptymalizować jej właściwości użytkowe po wstępnych próbach produkcyjnych. Widgety dostępne są w kilku standardowych motywach lub można je dostosować do identyfikacji wizualnej użytkownika. Dzięki zastosowaniu technologii sieciowej, treści można w łatwy sposób dostosowywać do różnych nośników wyjściowych – niezależnie czy jest to szerokoekranowy panel operatorski, czy mały ekran telefonu.

Idealny dla architektury modularnej

Nie tylko treści i forma są od siebie oddzielone. Aplikacje sterujące maszynami i aplikacje HMI są również całkowicie rozdzielone. Oprogramowanie HMI lub poszczególne komponenty GUI można wykorzystać ponownie i zmodyfikować w dowolnej chwili, dzięki czemu mapp View jest idealnym elementem elastycznej, modułowej architektury maszyny. Ogranicza to również koszty konserwacji i poprawia ogólną jakość.

Sieć podlega ciągłym zmianom i postępom, jednak sama technologia sieciowa pozostaje w dużym stopniu niezmieniona pomimo upływu czasu. Strony HTML utworzone 20 lat temu nadal są wyświetlane poprawnie we wszystkich dzisiejszych przeglądarkach. Komponent mapp View został zbudowany w oparciu o globalnie akceptowane standardy sieciowe HTML5, CSS3 i JavaScript. Inaczej niż w przypadku platform we własnym formacie takich jak Flash lub Silverlight, standardy te są ciągle aktualizowane i nadają się do użytku przez dziesiątki lat.

Otwartość dzięki OPC UA

Komponent mapp View jest całkowicie zintegrowany ze środowiskiem technicznym B&R Automation Studio. Sterowniki od innych dostawców można łatwo włączyć do HMI za pośrednictwem OPC UA. mapp View to pierwsze oparte na HMI rozwiązanie w świecie, w którym nie jest wymagana znajomość języków programowania.

OPC UA
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.