New reACTION modules

New X20 system I/O modules featuring reACTION technology: B&R presents new X20 system I/O modules featuring reACTION technology. In addition to the digital inputs and outputs, the new modules also have 2 analog outputs or 1 analog input and 1 analog output. The analog inputs and outputs are designed for ±10 V and are digitized with 12-bit resolution.

Innovations2016 Controls reACTION 8202

With reACTION technology, response times down to 1 µs can be achieved – easily and cost-effectively. The appropriate programs are executed in the Automation Studio function block editor and then directly in the I/O modules. All reACTION modules are standardly equipped with 4 ultrafast digital inputs and 4 ultrafast channels that can be configured as either an input or output.

  • Highlights
  • Response times down to 1 µs
  • Analog inputs and outputs
  • Simple programming

... find out more about Technologia reACTION

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.