Kompaktowy, klasa S

B&R prezentuje swoją nową rodzinę sterowników Compact-S działającą w ramach systemu X20. Nowe sterowniki łączą w sobie dwie cechy charakterystyczne, które wcześniej wzajemnie się wykluczały. Sterowniki te łączą w sobie wydajność z kompaktową konstrukcję. Klienci mogą wybierać spośród 5 różnych wariantów, aby uzyskać produkt, który najlepiej spełnia wymagania maszyny – zarówno te techniczne, jak i ekonomiczne.

Standardowo nowe sterowniki są wyposażone w złącze USB, POWERLINK i interfejsy Gigabit Ethernet, są też w pełni kompatybilne ze wszystkimi innymi sterownikami X20. Spośród wszystkich sterowników Compact-S wersja o największej mocy obliczeniowej osiąga czasy cykli od 400 µs i posiada 256 MB pamięci RAM oraz 2 GB wewnętrznej pamięci flash.

  • Najważniejsze cechy
  • Sterowniki z czasem cykli od 4 ms do 400 µs
  • Od prostych maszyn po aplikacje CNC
  • W pełni kompatybilne z innymi produktami B&R
  • Pełna i nieograniczona skalowalność

Jeśli taka wydajność nie jest potrzebna, można wybrać wariant o maksymalnym czasie cyklu 800 µs lub 1 ms. W przypadku maszyn, które nie wymagają sieci czasu rzeczywistego, można zastosować dwa najmniejsze warianty sterownika Compact-S. Mają one Fast Ethernet i mogą osiągać tak krótkie czasy cykli jak 2 lub 4 ms.

Controls_Innovations 2016_X20_C-S_CPU_Slot-Varianten_GG

Pełna skalowalność

Nowe sterowniki mają szerokość zaledwie 37,5 mm, wraz z zasilaczem, co sprawia, że są najbardziej kompaktowe w swojej klasie. Wraz z rozwiązaniami takimi jak POWERLINK, Ethernet, USB i RS232 jako wyposażeniem standardowym, oferują one prawdziwe bogactwo opcji komunikacji. Opcjonalnie dostępny jest również interfejs CAN Jeśli aplikacja wymaga dodatkowych interfejsów, sterownik można rozbudować modułowo o jedno lub dwa gniazda interfejsów X20. Pozwala to na zastosowanie całej gamy interfejsów X20 sieci przemysłowych.

Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.