Kod towaru Opis Porównaj produkty ...
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Automation Panel 5000

Systemy modułowe z wysięgnikiem wychylnym

Ciągły trend do zmniejszania rozmiarów szaf sterowniczych wymaga elastyczności w umiejscawianiu stanowisk wprowadzania danych. Całkowicie zabudowane panele o stopniu ochrony równym IP65 zapewniają zdecydowane korzyści takie jak możliwość umieszczenia terminali operatora w najdogodniejszym miejscu na maszynie. Dlatego oferujemy całkowicie zabudowane warianty paneli Automation Panel i Panel PC do montażu na systemach wysięgników.

AP5000 - Panel Family - Stage Pose - CMYK

Podczas gdy poprzednie modele były podłączane do zdalnych komputerów przemysłowych, dzisiejsze zdecentralizowane architektury sterowania w coraz większym stopniu wymagają paneli ze zintegrowaną inteligencją – w formie zintegrowanych komponentów PC. Automation Panel 5000 można skonfigurować albo jako terminal zdalny albo jako zintegrowany Panel PC. Wiąże się to z koniecznością wyposażenia go albo w jednostkę PC albo w odbiornik dla wysoko wydajnej technologii wyświetlacza cyfrowego B&R: Smart Display Link (SDL/SDL3). W każdym przypadku sam panel operatora jest identyczny.

Przesunąć, przybliżyć, przewinąć

Do montażu na ramieniu wychylnym dostępny jest szeroki wybór paneli Automation Panel. Wariant klasyczny dostępny jest z analogowymi oporowymi ekranami dotykowymi w formacie 4:3 o przekątnej od 15" do 19", z rozdzielczością XGA lub SXGA.

Z drugiej strony, systemy multi-touch szybko zyskują popularność w środowiskach przemysłowych dzięki oferowanym korzyściom takim jak intuicyjne gesty przesuwania, przybliżania i przewijania, a także gesty oburęczne, które zapobiegają nieumyślnemu uruchamianiu krytycznych operacji. Panoramiczne panele Automation z pojemnościowymi ekranami dotykowymi są dostępne z przekątną od 15,6" do 24", zarówno w rozdzielczości HD Ready, jak i Full HD.

AP5000 Button Module - CMYK

Maksymalna wygoda

Ekrany dotykowe dają początek nowym formom interakcji z użytkownikiem, jednak w przypadku niektórych operacji preferowanym rozwiązaniem jest nadal sterowanie mechaniczne. To dlatego B&R oferuje swój Automation Panel 5000 z opcjonalnymi przyciskami, wybierakami i wyłącznikami kluczykowymi. Przycisk awaryjny E-stop może być również zainstalowany na ramieniu wychylnym, gdzie zawsze znajduje się w zasięgu operatora.

Klucze RFID, w wielu zakładach wykorzystywane do zarządzania prawami dostępu, mogą równie dobrze sterować dostępem do terminala operatorskiego.

Łatwe dostosowanie do klienta

Aby optymalnie dostosować urządzenie do potrzeb każdej maszyny, przyciski i przełączniki mogą być wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacjami klienta. Lista możliwych adaptacji jest nieskończenie długa i obejmuje w zasadzie każde ustawienie standardowych przycisków, przycisków podświetlanych i przycisków w różnych kolorach. Urządzenia HMI wykonywane na zlecenie klienta sądostarczane całkowicie zmontowane. Dostępne są również wykonywane na zamówienie moduły klawiatury.

Proste okablowanie

Kable są instalowane przez system wysięgników wychylnych i podłączone do łatwo dostępnego obszaru z ochroną IP65, co umożliwia zastosowanie niedrogich kabli standardowych. Okablowanie zainstalowanego panelu zakłada się bezpośrednio na wysięgniku wychylnym. Konfiguracja urządzenia przebiega w ten sam modułowy sposób, co konfiguracja urządzeń zabudowanych. Klienci, którzy wybiorą Smart Display Link 3, tj. złącze najnowszej technologii transmisji obrazu firmy B&R, mogą wykonać połączenia złączami RJ45, które doskonale nadają się do użytku w ograniczonej przestrzeni na wysięgnikach.

Potężne procesory

Systemy z serii Panel PC 2100 wyposażono w bardzo energooszczędne procesory, których wybór obejmuje bardzo szerokie spektrum wydajności: od procesorów jednordzeniowych po procesory czterordzeniowe (Quad Core). Osiągnięcie takiej mocy obliczeniowej jest w innym przypadku możliwe tylko w urządzeniach montowanych w szafach. Równie imponuje wydajność układów graficznych, oferujących m.in. obsługę technologii DirectX 11. Nawet zamontowany na wysięgniku Panel PC 2100 doskonale radzi sobie z najnowocześniejszymi systemami SCADA o wygórowanych wymaganiach graficznych.

Prosta obsługa

Wysięgniki wychylne dostępne są w wersji z samym ekranem dotykowym lub rozszerzone o dodatkowe elementy sterownicze. Konieczność prowadzania poleceń oburącz dla krytycznych operacji chroni przed ich przypadkowym uruchomieniem. Analogowy, rezystywny ekran jednodotykowy dopełnia spektrum produktów. Przyciski, wybieraki, przełączniki kluczowe oraz wyłączniki awaryjne wbudowane w konstrukcję wspornika jeszcze bardziej ułatwiają obsługę interfejsu przez użytkownika. Zintegrowany czytnik RFID umożliwia przydzielanie indywidualnych praw dostępu. Nareszcie można zrezygnować z notowania haseł na skrawkach papieru.

Elastyczny sposób mocowania

Panele Automation firmy B&R można montować poprzez zawieszenie lub na stojaku. Panele te są tak projektowane, aby dawały łatwy dostęp do wszystkich elementów operacyjnych oraz kabli. Uzyskuje się go przez zdjęcie całej tylnej pokrywy, która – podobnie jak sam panel – objęta jest stopniem ochrony IP65.

Można zainstalować uchwyty boczne, tak aby użytkownik mógł z łatwością przesuwać panel w optymalnym położeniu. Opcjonalny kołnierz obrotowo-uchylny pozwala na dostosowanie panelu do ergonomicznego kąta patrzenia, aby można było korzystać z niego wygodnie i bez wysiłku. Alternatywnie do systemu ramienia wychylnego, Automation Panel 5000 może również być instalowany na monitorze VESA.

  • Najważniejsze cechy
  • Złącza DVI, SDL i SDL3
  • Opcjonalnie możliwość wyposażenia w uchwyty
  • Możliwość obsługi w rękawicach
  • Elastyczna instalacja od dołu lub góry urządzenia
AP5000 - Rotation Comparison V1
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.