Korzyści dla klienta
Przykłady zastosowań - exOS w praktyce
Rozwiązanie na każdą okazję
Wbudowane funkcjonalności
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
Communication modules
Communication modules
Components and Modules
Material Number
Description
X67IF1121-1
X67 interface module, 1 RS232 interface, 1 RS422/485 interface, 2 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 inputs, 24 VDC, sink, configurable input filter