Korzyści dla klienta
Przykłady zastosowań - exOS w praktyce
Rozwiązanie na każdą okazję
Wbudowane funkcjonalności
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
Cables
SDL cables
SDL cables
Components and Modules
Material Number
Description
Compare
5CASDL.0008-00
SDL cable - 0.8 m
5CASDL.0018-00
SDL cable - 1.8 m
5CASDL.0050-00
SDL cable - 5 m
5CASDL.0060-00
SDL cable - 6 m
5CASDL.0100-00
SDL cable - 10 m
5CASDL.0150-00
SDL cable - 15 m
5CASDL.0200-00
SDL cable - 20 m
5CASDL.0250-00
SDL cable - 25 m
5CASDL.0300-00
SDL cable - 30 m