• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Wydajność w kompakcie

Dostępne w naszej ofercie procesory Intel Atom oferują moc przetwarzania skalowalną do poziomu wydajności Core i3.

Procesory Atom dostępne są w pięciu różnych wersjach konstrukcyjnych: od jedno i dwurdzeniowych aż do wersji czterordzeniowych. W ten sposób gwarantuje się odpowiednią ilość mocy obliczeniowej CPU dla aplikacji. Zintegrowany silnik graficzny to wydajność większa od dostępnej dla procesorów Core2 Duo. Komputer obsługuje także DirectX 11, umożliwiając projektowanie jeszcze bardziej wymagającego oprogramowania HMI niż dotychczas było to możliwe.

PPC2100_APC2100 - Benchmark

Bez aktywnego chłodzenia

Architektura komputera PC stworzona jest w oparciu o filozofię niezwykle wydajnego "układu na procesorze" (SoC). Technologia ta nie wymaga dodatkowych komponentów, np. chipsetu, a tym samym zmniejsza ilość rozpraszanego ciepła do minimum i nie wymaga kosztowych układów chłodzenia. Co zyskujemy? Kompaktowy system PC który pracuje bez żadnych wentylatorów chłodzenia w szerokim zakresie temperatur.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.