B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Więcej niż precyzja

Shaanxi_Beiren_PrintMachine_400m

Shaanxi Beiren to jeden z największych w Chinach producentów pras do druku wklęsłego stosowanych do nadruków na opakowaniach giętkich, papierach dekoracyjnych, produktach tytoniowych i w poligrafii. Aby zapewnić odpowiedni stopień zaawansowania technologii sterowania, Shaanxi Beiren od 2003 roku współpracuje z B&R nad zintegrowanym sterowaniem rejestrem i technologią napędu bezwałowego.

Branża opakowań giętkich, poligraficzna i tytoniowa mają duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości druk wklęsły. Jako pionier w tej dziedzinie, Shaanxi Beiren ma świadomość rosnących oczekiwań klientów i wzrostu dynamiki ich wymagań. Utrzymanie pozycji technologicznego lidera jest niezmiernie ważne, aby zdobyć zaufanie klientów, stąd nieustanne dążenie do odchudzenia produkcji, zwiększenia wydajności i poprawy jakości.

Precyzja oparta na napędzie bezpośrednim

Pod koniec roku 2003, Shaanxi Beiren rozpoczęła prace nad nową maszyną SY400. Celem było osiągnięcie większej wydajności i jakości przy prędkości 400 metrów na minutę. Przekładnia mechaniczna, napęd elektryczny i sterowanie stanowiły ogromne wyzwanie. Gdy zespół techniczny Shaanxi Beiren rozpoczął tworzenie projektu koncepcyjnego przedsięwzięcia, natychmiast jasne stało się, że napęd bezpośredni będzie najlepszym rozwiązaniem.

Ponieważ silniki z napędem bezpośrednim są wolniejsze i mają wyższy moment obrotowy, wałkami można sterować bez mechanizmu zwalniającego. Mniejsza liczba podzespołów mechanicznych nie tylko upraszcza konstrukcję maszyny, ale także zmniejsza ryzyko przestojów. Napęd bezpośredni ogranicza ilość miejsca zajmowanego przez maszynę oraz obniża jej cenę.

Często problem z silnikami z napędem bezpośrednim polega na powstawaniu tzw. efektu żłobkowania przy niskich prędkościach. Gdy wirnik mija żłobek powstaje zniekształcenie sygnału, które może zmniejszać precyzyjność przekładni. Jednak serwonapędy ACOPOS firmy B&R z łatwością eliminują ten problem dzięki zintegrowanej technologii kompensacji, która redukuje zniekształcenie sygnału i poprawia precyzyjność.

Dzięki temu i enkoderowi EnDat maszyna uzyskuje stopień precyzyjności niezbędny do tworzenia wysokiej jakości druku. Testy kompletnych maszyn w roku 2014 udowodniły skuteczność tej technologii – przy dobrej przekładni nawet z prędkością od 400 do 450 metrów na minutę.

ACOPOSmulti_white2
Napędy modułowe firmy B&R z rodziny ACOPOSmulti zapewniają maksymalną elastyczność i zwrot z inwestycji.

Dedykowany moduł do dedykowanej aplikacji

Wysokoprecyzyjna technologia napędu stanowi solidną podstawę jakości druku, ale to nie wystarczy. Czynnikiem faktycznie decydującym o precyzji druku jest sterowanie rejestrem. Od wielu lat firma Shaanxi Beiren pracuje wspólnie z B&R nad zintegrowanym systemem sterowania rejestrem, który okazał się niezwykle konkurencyjny na rynku. Inżynierowie z Shaanxi Beiren chcieli również poprawić zdolność wychwytywania delikatnych kolorów, aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów.

Tu na scenę wkracza nowy moduł X67 firmy B&R. Został opracowany specjalnie na potrzeby druku kolorowego dla branży poligraficznej. Czas próbkowania wynoszący 5 mikrosekund umożliwia drukowanie z prędkością 600 metrów na minutę. Obliczenia interpolacji co 1 mikrosekundę umożliwiają dokładniejsze zbieranie sygnałów offsetowych. Wysokoprecyzyjne sterowanie rejestrem z mikrosekundowymi czasami cyklu uzyskuje się poprzez synchronizację sieci POWERLINK, systemu napędowego i głównego systemu sterowania, wszystko na jednej platformie.

Dzięki doskonałemu próbkowaniu nowy moduł X67 umożliwia wykrywanie i analizowanie słabych kolorów takich jak jasnożółty, biały i srebrny do wysokiej jakości druku w pełnej gamie kolorystycznej.

Wysoki stopień bezpieczeństwa równy IP67 umożliwia montaż modułu bezpośrednio na maszynie. Złącza M8 lub M12 o wysokim stopniu ochrony ułatwiają montaż okablowania i zapewniają oszczędność miejsca. Interfejs POWERLINK zapewnia skuteczną synchronizację.

Energooszczędna instrukcja

X20DI937_ I_O_white_bearb
Moduł sterowania X20 i system I/O jest uniwersalny i łatwy w użyciu.

Nowa prasa drukarska posiada wiele funkcji optymalizujących zużycie energii. W celu oszczędzania energii skonstruowano nowy tunel suszący. Poprzednie rozwiązanie wykorzystywało suszenie gorącym powietrzem, co oznacza, że gorące powietrze można ponownie wprowadzić do obiegu, ale nie jest wykorzystywane efektywnie. Nowa maszyna korzysta z procesu wymiany ciepła, w ramach którego gorące powietrze jest przekształcane na ciepłą wodę, którą można wykorzystać ponownie. System ten można w inteligentny sposób dostosować do różnych farb drukarskich, materiałów i prędkości drukowania. Biblioteka kontroli temperatury B&R ułatwia precyzyjne sterowanie przy minimalnych stratach.

Łatwe w użyciu dla użytkowników końcowych

Użytkowanie złożonych maszyn może być dość zniechęcające. Należy też wziąć pod uwagę koszt szkolenia operatorów. W związku z tym zarówno inżynierowie z Shaanxi Beiren jak i B&R włożyli dużo wysiłku w zapewnienie przydatności urządzeń do użytku.

Zarządzanie recepturami jest ważną dla operatorów funkcją. Dzięki elastyczności interfejsu do zarządzania recepturami mogą konfigurować parametry procesu drukowania, w tym kompensację offsetową oraz fazę każdej płyty drukarskiej.

W przypadku nowych zamówień ułatwia to szybką korektę i uniknięcie strat materiału. Jednocześnie, maszyna może również wykonywać autozerowanie, korektę płyty i monitorować błędy rejestru w czasie rzeczywistym. Dedykowany raport serwisowy dostarcza informacji dla zespołu serwisu mechanicznego i wskazuje niezbędne czynności serwisowe. Ponadto, w przyszłości można bezpośrednio dodać funkcję monitorowania drgań w ramach konserwacji prewencyjnej.

Z drugiej strony, techników elektryków bardziej interesują funkcje ułatwiające diagnostykę modułu I/O oraz instalacji elektrycznych. Wraz z rozwiązaniem B&R dla branży poligraficznej otrzymujecie wbudowane sieciowe narzędzia diagnostyczne, które ułatwiają diagnostykę modułów I/O, okablowania, a nawet systemu napędowego. Dodatkowo, pakiet zdalnego utrzymania umożliwia bezpośredni dostęp do urządzeń znajdujących się w fabryce w innym miejscu.

Fantastyczny debiut

W listopadzie 2015 roku miał miejsce fantastyczny debiut nowej maszyny poligraficznej o nowej w branży konstrukcji – nowości na rynku chińskim. Przy prędkości nawet do 400 metrów na minutę jest nadal stabilna i niezawodna, a współczynnik braków jest niższy niż w przypadku poprzedniej generacji. "Stworzyliśmy tutaj nowy wzorzec w branży," mówi Xue Zhicheng, główny inżynier Shaanxi Beiren. "Nasi klienci mogą liczyć na wysoką wydajność, wysoką jakość i niskie koszty eksploatacji tej maszyny."

Jednak, pomimo sukcesu swojej nowej maszyny, Shaanxi Beiren nie planuje zwolnić tempa wprowadzania innowacji. Wraz z B&R planują system zarządzania pracą fabryki dla rozwiązania poligraficznego na poziomie fabryki w oparciu o odchudzoną produkcję. "Zgodnie z zasadami Industry 4.0, chcemy zapewnić naszym klientom bardziej spersonalizowany, bardziej inteligentny system produkcji, który sprosta ich potrzebom rynkowym," mówi Li Yan-feng, dyrektor generalny Shaanxi Beiren. "Otwarta platforma B&R oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodne z międzynarodowymi normami zapewnią nam doskonałe wsparcie w dążeniu do realizacji tych celów."

Pobierz artykuł jako PDF:

Beyond accuracy.pdf

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.