B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Inteligentna integracja sterowania rejestrem

Firma BST eltromat International wyposażyła swój sprawdzony czujnik paserów RHS w interfejs POWERLINK. W ten sposób OEM mogą znacznie łatwiej zwiększyć wydajność i skuteczność swoich urządzeń drukarskich, urządzeń do nakładania powłok i laminowania dzięki zintegrowanemu sterowaniu rejestrem.

regi_star_20_01
Firma BST eltromat International opracowała posiadający certyfikat ATEX czujnik paserów RHS specjalnie do znaczników blokowych i strzałek. (Foto: BST eltromat International)

"Możliwość zintegrowania sterowania rejestrem bezpośrednio ze sterowaniem maszyny przemawia do wielu budowniczych maszyn," mówi Volker Reinholdt, kierownik produktu ds. kontroli druku w BST eltromat International. "B&R jest liczącym się partnerem w dziedzinie automatyki dla branży poligraficznej. Ponieważ wiele sprawdzających się rozwiązań dla poligrafii kładzie nacisk na połączenie sterowników B&R i protokołu komunikacyjnego POWERLINK, naturalnie istnieje duże zainteresowanie perspektywami zintegrowanego sterowania rejestrem."

Czujnik umożliwia niezawodne wykrywanie znaczników blokowych i strzałek w wysokiej rozdzielczości – nawet przy minimalnym kontraście lub różnicach koloru i na materiałach o wysokiej odblaskowości. Bez problemu radzi sobie również ze specjalistycznymi farbami, wykończeniami i podłożami transparentnymi. W wyniku tego nie tylko nadaje się do synchronizacji kolejnych kroków obróbki w prasie drukarskiej, ale także można go wykorzystać na liniach powlekających i laminujących.

Niezawodna detekcja

Inteligentny czujnik eltromat zawdzięcza wysoki stopień niezawodności detekcji zaawansowanej, specjalnie opracowanej technologii przetwarzania sygnału. Światło z białej diody LED jest przesyłane światłowodem na podłoże, na którym znajdują się pasery, które czujnik rozpoznaje z prędkością ponad 1.000 metrów na minutę. Światłowód przekazuje wiązkę odbitego światła z powrotem do czujnika, który następnie wykrywa kolor czerwony, zielony i niebieski. Nie ma potrzeby stosowania oddzielnego źródła światła. Czujnik RSH nie jest wrażliwy na zniekształcenia, tzw. flutter, a dzięki światłowodowi z atestem ATEX może być również stosowany w strefach potencjalnie wybuchowych.

5912_RSH_Sensor_F01R2_01
Interfejs POWERLINK sprawnie zintegrowany z Automation Studio ułatwia integrację logiki sterowania rejestrem ze standardowymi sterownikami B&R. (Foto: BST eltromat International)

POWERLINK do pętli szybkiego sterowania

Dzięki zintegrowanej inteligencji czujnik RSH oblicza błąd rejestru wzdłuż i po bokach i przesyła te informacje do sterownika w czasie rzeczywistym (o ostrych ograniczeniach) za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu POWERLINK. Jeżeli jest to konieczne, czujnik może połączyć te informacje z danymi o położeniu z enkodera lub napędu w celu ustalenia położenia bezwzględnego znaczników. POWERLINK pozwala na komunikację skrośną z napędami w sieci, która umożliwia tworzenie naprawdę szybkich pętli sterowania.

W ten sposób sterownik maszyny obsługuje również sterowanie rejestrem eliminując potrzebę stosowania dedykowanego sterownika, dzięki czemu to rozwiązanie jest niezwykle kompaktowe, niezawodne i wydajne. Stanowiska obróbki można ustawić ponownie znacznie szybciej, co pomaga zminimalizować straty w fazie przygotowania do druku.

"B&R jest liczącym się partnerem w dziedzinie automatyki dla branży poligraficznej. Ponieważ wiele sprawdzających się rozwiązań dla poligrafii kładzie nacisk na połączenie sterowników B&R i protokołu komunikacyjnego POWERLINK, naturalnie istnieje duże zainteresowanie perspektywami zintegrowanego sterowania rejestrem."

Volker Reinholdt, Kierownik Produktu - Kontrola Druku, BST eltromat International

Konfiguracja i aktualizacje w sieci

Technologia sterowania rejestrem zintegrowana ze środowiskiem inżynieryjnym Automation Studio usprawnia i ułatwia proces programowania. Użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich danych z czujników i mogą sprawnie zintegrować sterowanie rejestrem z interfejsem użytkownika. Podobnie jak w przypadku wszystkich komponentów firmy B&R, konfiguracja czujnika i instalacja nowego oprogramowania jest możliwa za pośrednictwem sieci maszyny, intranetu lub Internetu – bez przerywania pracy maszyny. Ponieważ czujnik eltromat nie wymaga ręcznej konfiguracji teach-in, przezbrojenie maszyny nie trwa długo.

Ten silny czujnik ułatwia producentom OEM wdrożenie sterowania rejestrem i jeszcze bardziej zwiększa sprawność i wydajność ich maszyn. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, BST eltromat International pracuje nad wersją czujnika z kamerą z interfejsem POWERLINK, która otworzy jeszcze szersze możliwości sterowania rejestrem.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.