B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Elastyczny druk fleksograficzny

Flexible_TaikangSeries_Printing_Ekofa_CN
Maszyny używające farb wodnych mają unikalne wymagania konstrukcyjne, które spełnia Ekofa dzięki swojej nowej konstrukcji podającej role papieru górą.

Ze względu na wzrost świadomości ekologicznej wśród konsumentów rynek opakowań miękkich rozwija się w szybkim tempie. To dobra wiadomość dla Qingzhou Ekofa, jednego z największych w Chinach producentów pras do druku fleksograficznego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Ekofa dostarczyła setki pras do druku fleksograficznego dla klientów z całego świata. Dzięki technologii sterowania B&R elastyczność nowych maszyn Ekofa umożliwia sprostanie zmieniającym się potrzebom rozwijającego się rynku.

Dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarki krajowej, chińscy producenci borykają się z podwyższonymi oczekiwaniami odnośnie jakości produktu, bezpieczeństwa żywności i ekologicznych opakowań. W wyniku tego coraz bardziej rozwija się rynek pras fleksograficznych wykorzystujących farby wodne. To stwarza nowe wymagania co do konstrukcji maszyn, które seria XLS firmy Ekofa rozwiązuje poprzez nową konstrukcję podającą role papieru górą, co przyspiesza suszenie. Projektując te nowe maszyny Ekofa stworzyła szybszą i wydajniejszą prasę fleksograficzną.

Gdy Ekofa rozpoczęła poszukiwania rozwiązania do sterowania wysokiej klasy maszynami, natychmiast zainteresowała się zintegrowanym sterowaniem rejestrem oferowanym przez firmę B&R, a także jej uniwersalną platformą inżynieryjną Automation Studio. Szerokie doświadczenie B&R w branży poligraficznej dało zespołowi Ekofa pewność, jakiej potrzebowali, aby posunąć się naprzód w budowie nowej maszyny opartej na technologii B&R.

Sterowanie rejestrem jako standard oprogramowania

Dla Ekofa jedną z najbardziej atrakcyjnych funkcji oferowanych przez B&R jest całkowicie zintegrowana technologia sterowania rejestrem, w przeciwieństwie do tradycyjnego rozwiązania posiadającego oddzielne jednostki sterujące logiką, ruchem i rejestrem. Power Panel firmy B&R radzi sobie ze wszystkim - od sterowania ruchem i rejestrem po logikę i HMI – co stanowi wyraźny postęp w zakresie konkurencyjności i oszczędności kosztów w porównaniu z poprzednim systemem firmy Ekofa.

Zapewniana przez B&R specjalistyczna biblioteka algorytmów sterowania rejestrem powstała na bazie ponad dziesięcioletniego doświadczenia w branży poligraficznej. Te standardowe i modularne funkcje można bez wysiłku wykorzystać ponownie w celu skrócenia czasu i ograniczenia kosztów programowania. Moduł sterowania napięciem od B&R jest między innymi szeroko wykorzystywany w druku wstęgowym do wdrożenia trybów sterowania rolkami w otwartej pętli, w zamkniętej pętli i różnych innych trybów sterowania. Aby dostosować drukarkę do dowolnego papieru lub folii o różnych wymaganiach dotyczących stopnia napięcia wystarczy tylko skorygować kilka parametrów.

Proponowane przez B&R funkcje kontroli rejestru tworzą podstawę procesu drukowania. Łącząc moduły do wykrywania kolorowych znaków, sterowania rejestrami oraz napędy elektroniczne i kamery do sterowania ruchem, firma B&R radykalnie skróciła cykl programowania procesów i systemów maszyny. Ekofa wykorzystuje to oprogramowanie w celu zwiększenia wydajności rozwoju urządzeń z serii XLS i Kangtai III.

Podwójna elastyczność

W trakcie realizacji projektu inżynierowie Ekofa korzystają z bogatych bibliotek Automation Studio bez potrzeby ciągłego zmieniania narzędzi oprogramowania. Mogą również dostosowywać moduły do konkretnych potrzeb, takich jak automatyczna blokada znacznika, aby zachować swoją specjalistyczną wiedzę i wykorzystać ją ponownie z maksymalną wydajnością.

Branża poligraficzna potrzebuje coraz bardziej elastycznych maszyn – z możliwością regulacji online i szybkiego przezbrojenia – aby dostosować się do ciągle zmieniających się wymagań. Maszyny Ekofa wyposażone są w serwomechanizmy do sterowania naciskiem prasy i wałkiem rastrowym. Ustawiając tylko kilka parametrów operatorzy z łatwością osiągają wyższy stopień dokładności bez konieczności posiadania szerokiego doświadczenia w celu ręcznej regulacji nacisku.

Energooszczędny układ napędowy

Maszyna drukarska powinna zapewniać wysoką jakość minimalnym kosztem. Doświadczeni operatorzy instalacji wiedzą, jak ważny jest naprawdę temat zużycia energii, aby osiągnąć długotrwały sukces. To dlatego Ekofa wybrała serwonapędy ACOPOSmulti z wspólną szyną prądu stałego, które są w stanie oddawać energię hamowania z powrotem do sieci.

Współczynnik mocy napędu ACOPOSmulti jest bliski 1 – co daje mu imponującą przewagę nad innymi systemami. Jego zakres mocy wejściowej od 230 do 480 V prądu zmiennego zapewnia niezawodne działanie, co jest szczególnie istotne w zachodnich rejonach Chin, gdzie problem stanowi stabilność sieci elektroenergetycznej.

"Celem Ekofa są długotrwałe innowacje na rynku. Mamy nadzieję, że uda nam się zachować nasze mocne strony w tym obszarze i kontynuować te działania. Automation Studio firmy B&R doskonale wpisuje się w naszą koncepcję." Wang Haifeng, Dyrektor Generalny, Ekofa

Ograniczenie strat i zwiększenie wydajności

Wymiana rolek, korekta i kontrola rejestru to procesy, w wyniku których łatwo powstają straty. Dzięki pełnemu trybowi serwo nowa maszyna ogranicza straty poprzez inteligentną konstrukcję oprogramowania. Automatyczna funkcja blokowania znacznika pozwala uniknąć konieczności ręcznego zatwierdzania pozycji znacznika. W celu uzyskania automatycznego potwierdzenia wystarczy kilka wewnętrznych obliczeń parametrów, aby szybko wejść do procesu rejestru. Ograniczenie ryzyka odchyleń powoduje również poprawę wydajności.

Zbiory parametrów konfiguracji procesu (wielkość rolki, nacisk i temperatura) można przechowywać w recepturach, które operatorzy mogą z łatwością wywołać w celu oszczędzania czasu i ograniczenia strat. Automatyczna wymiana rolki jest pomocna w druku ciągłym oraz zapewnieniu jakości druku.

ACOPOSmulti_white2

Poza swoimi imponującymi specyfikacjami technicznymi ACOPOSmulti jest imponującym rozwiązaniem nadającym się do każdego zadania z zakresu automatyki, w przypadku którego liczą się wydajność, zwrot z inwestycji i wysoka dostępność.

Współpraca z ekspertami

Stworzenie tak złożonej maszyny drukarskiej wymaga specjalistycznej wiedzy dobrze zaznajomionego z tematem zespołu inżynierów. "Byliśmy pod wielkim wrażeniem zdolności zespołu B&R do szybkiego znajdowania niedrogich rozwiązań dla każdego napotkanego wyzwania," mówi dyrektor generalny Ekofa, Wang Haifeng. Nowa maszyna osiąga prędkość do 180 metrów na minutę i pomaga utrzymać Ekofa jej wiodącą pozycję w branży poligraficznej. Użytkownicy końcowi są również zadowoleni z ograniczenia strat. "Zadowolenie klientów oznacza dla nas korzystną długoterminową współpracę," zauważa Wang. "W przyszłości będziemy dalej rozwijać maszyny zaspokajające potrzeby naszych klientów. To nasza wspólna wizja."

Automation Studio od B&R stanowi podstawę inteligentnego programowania. Platforma łączy wszystkie zadania i obiekty i ma kluczowe znaczenie dla wydajnego, długoterminowego tworzenia maszyn dostosowanych do potrzeb klienta. Automation Studio umożliwia firmie Ekofa zachowanie i poszerzanie specjalistycznej wiedzy. To właściwe narzędzie do osiągania ambitnych celów.

Pobierz artykuł jako PDF:

Elastyczny druk fleksograficzny

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.