B&R Logo
  • Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

Follow us:

Cyfrowa różnica

PANORAMA_3D_highres
(Źródło: Nilpeter)

Wzrasta rola druku cyfrowego na współczesnym rynku. Właściciele marek wymagają nie tylko krótkich przebiegów i szybkich czasów realizacji, ale także całego szeregu funkcji tworzących wartość dodaną od danych zmiennych i informacji umożliwiających śledzenie czynności po funkcje bezpieczeństwa, lakierowanie, foliowanie na gorąco i tłoczenie wzorów. Firma Nilpeter ściśle współpracowała z B&R podczas opracowywania urządzenia PANORAMA do drukowania etykiet i konwersji – opartego na drukarce Nilpeter DP-3 – które po raz pierwszy przedstawiła na targach 2015 Labelexpo Europe.

Podstawą nowoczesnego marketingu konsumenckiego jest szereg czynników, z których wszystkie mają wpływ na produkcję oraz terminową dostawę etykiet i opakowań. Dzisiejsze strategie marek koncentrują się na rozszerzeniu i zróżnicowaniu marki w celu zwiększenia udziału w rynku i zapełnienia półek większą ilością produktów.

Spowodowało to dramatyczny wzrost jednostek magazynowych, który pociągnął za sobą ograniczenie nakładu etykiet. W przypadku tradycyjnego wydruku (litografia offsetowa lub fleksografia) skrócenie długości nakładu może mieć poważny wpływ na marże konwertera etykiet – a ostatecznie na ich rentowność.

W przypadku małych nakładów konwertery często pracowały ze stratą rekompensując ją z zysków osiąganych przy dużych nakładach. Gdy małe nakłady staną się normą, spadek rentowności może okazać się fatalny.

_Z7A0663
PANORAMA firmy Nilpeter jest sterowana tabletem. (Źródło: Nilpeter)

Zalety druku cyfrowego

Druk cyfrowy umożliwia oszczędną produkcję niewielkich partii eliminując czasochłonne i kosztowne procesy, które sprawiają, że tradycyjne metody drukowania stają się nieopłacalne. Przygotowanie do druku ogranicza się do generowania plików cyfrowych, zasadniczo w formacie PDF. Nie ma potrzeby stosowania filmów, płyt lub środków chemicznych. Wyeliminowany jest czas potrzebny na ustawienie prasy lub straty materiałowe w celu uzyskania odpowiedniego koloru i rejestru.

Drukowane jest tylko to, co jest potrzebne. Do wykonania przedruku wystarczy wywołać plik i upewnić się, że mamy odpowiednie podłoże. Umożliwia to dostawę dokładnie na czas i znacznie ogranicza – lub całkowicie eliminuje – kosztowne magazynowanie.

Eliminuje również dużą część wyrobów drukowanych – zazwyczaj około 50% wszystkich wydruków – które zalegają aż staną się przestarzałe. Te nadwyżki były kiedyś atrakcyjne w świetle modelu "kosztów jednostkowych", gdzie wydawało się, że drukowanie ponad zapotrzebowanie obniżało koszty.

_Z7A0609 2
PANORAMA posiada prosty i wysoce intuicyjny interfejs użytkownika na 42" kolorowym wyświetlaczu dotykowym. (Źródło: Nilpeter)

Idealny partner do synchronizacji w linii

Te funkcjonalności są doskonałe, ale drukarka PANORAMA firmy Nilpeter to zdecydowany krok naprzód. Jako rozwiązanie do druku w linii zapewnia nieprzerwane wykonanie od surowego podłoża do gotowej etykiety – ze wszystkimi funkcjami specjalnymi, w tym numerowaniem, powlekaniem całopowierzchniowym lub lakierowaniem wybiórczym (fleksodruk lub sitodruk), foliowaniem na gorąco, tłoczeniem wzorów i innymi formami uszlachetniania, a także ostatecznym wykrawaniem i usuwaniem matrycy.

Takie połączenie procesów cyfrowych i mechanicznych (analogowych) wymaga wysokiego stopnia sterowania i automatyzacji i tu na scenę wchodzi B&R. Firma Nilpeter od lat współpracuje z B&R w zakresie systemów fleksograficznych i litografii offsetowej. Znając możliwości B&R i jej produkty, firma Nilpeter wiedziała, że będzie to idealny partner do projektu PANORAMA. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy B&R projekt zrealizowano od początku do końca jedynie w dziewięć miesięcy.

"Jedną z mocnych stron, jaką B&R dodała do tego projektu jest możliwość dostarczania systemów z możliwością pracy w czasie rzeczywistym," mówi Søren Ringbo, kierownik Nilpeter ds. produktów cyfrowych i kierownik produktu w ramach projektu PANORMA. "Oznacza to, że rejestr, napięcie rolek, położenie i tak dalej są natychmiastowo korygowane – bez pogorszenia wydajności produkcji i jakości."

To niemałe osiągnięcie biorąc pod uwagę różnorodność dodatkowych urządzeń z możliwością zastosowania w modularnej linii PANORAMA, którą można skonfigurować jako system obrotowy, półobrotowy lub płaski. "Zarówno Nilpeter jak i B&R pragmatycznie podchodzą do rozwiązywania problemów," wyjaśnia Ringbo. "A ponieważ B&R posiada doświadczenie nie tylko w branży poligraficznej, może czerpać pomysły, koncepcje i zasady z szerszej bazy wiedzy w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań."

Cyfrowa różnorodność

Urządzenie PANORAMA do druku i konwersji etykiet wykorzystuje jednoprzebiegową technologię atramentową. Oznacza to, że farba jest nakładana na całą rolę materiału w ramach jednej operacji, bez skanowania jak w przypadku zwykłej drukarki biurowej. Ponieważ jest w niej mniej części ruchomych, nakładanie – i suszenie – poszczególnych kolorów odbywa się na różnych stanowiskach drukarskich.

Odpowiednie założenie roli, zarówno wzdłuż i w poprzek, jest niezmiernie ważne w celu zapewnienia precyzji rejestru kolorów. Jest to również ważne w dalszej części linii, w której odbywa się uszlachetnianie druku i wykrawanie matrycowe. W rzeczywistości staje się to jeszcze ważniejsze na dalszych etapach, ponieważ wraz z każdym procesem rośnie wartość etykiety.

Chociaż Nilpeter uważa, że zastosowanie farby suszonej lampą UV jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku większości etykiet, rozumie też, że nie istnieje uniwersalna technologia druku cyfrowego, a procesy konwersji mogą wymagać zastosowania kilku różnych technologii.

Rynki etykiet i opakowań drukowanych są niezwykle złożone. "Nie ma jednej najlepszej technologii nadającej się dla wszystkich zastosowań," mówi Jakob Landberg, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nilpeter. "Nilpeter od zawsze opowiada się za 'drukiem łączonym' i inicjuje technologie łączące wszystkie rozmaite procesy w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Dzięki PANORAMIE możemy teraz dostarczać systemy druku i wykończeń o dużym stopniu niezawodności i wydajności, przy użyciu systemów B&R, zapewniając rezultaty przerastające oczekiwania właścicieli marek."

Soren_Rngbo

"Zarówno Nilpeter jak i B&R pragmatycznie podchodzą do rozwiązywania problemów. A ponieważ B&R posiada doświadczenie nie tylko w branży poligraficznej, może czerpać pomysły, koncepcje i zasady z szerszej bazy wiedzy w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań." Søren Ringbo, Kierownik produktów cyfrowych i kierownik projektu PANORMA, Nilpeter

Pobierz artykuł jako PDF:

The digital difference.pdf

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.