Newsletter 01/2021
Drogi Czytelniku,
opracowaliśmy rozwiązanie crossover, które umożliwia sprawną współpracę ekspertów z zakresu technologii informatycznej (IT) i technologii operacyjnej (OT). W ten sposób możliwe jest wykorzystanie w pełni potencjału obu obszarów na potrzeby hybrydowych i adaptacyjnych koncepcji maszyn w inteligentnych fabrykach. Więcej na temat największego na świecie ekosystemu oprogramowania dowiesz się poniżej.
Miłej lektury!
Twój zespół B&R

Power Panel C80: Plug and Play!
Power Panel C80 jest niezwykle wydajny, a co więcej - można go łatwo i szybko uruchomić. Wszystkie pakiety niezbędnego oprogramowania są zainstalowane fabrycznie, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Im bardziej elastyczne procesy, tym mniejsze linie produkcyjne
W przeciwieństwie do konwencjonalnych, połączonych systemów transportu obrabianych detali, takich jak stoły obrotowe lub taśmowe systemy przenoszenia, w systemie SuperTrak do każdego wózka można przypisać jego własny, indywidualny profil ruchu. Na jednym stanowisku można dzięki temu wykonać kilka czynności kontrolnych lub montażowych. Prezentujemy w jaki sposób można wykorzystać tę zaletę, aby zwiększyć elastyczność procesów i ograniczyć rozmiary linii produkcyjnej.