• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Zarządzanie dostępem użytkowników do serwerów FTP chronionych hasłem w systemach B&R

30.06.2014
BuR_PR13207_AS4_cmyk
Podstawą bezpiecznego dostępu do FTP za pomocą nazwy użytkownika i hasła jest system szyfrowanego zapisu haseł w pamięci sterownika.

Bardzo bezpieczny bezpośredni dostęp do sterownika

Wszystkie sterowniki B&R uwzględniają w standardzie funkcję serwera plików FTP. Nowy mechanizm oparty na systemie kont użytkowników o określonych nazwach i hasłach zwiększa bezpieczeństwo dostępu do serwera, nie zmniejszając przy tym łatwości jego obsługi.

Kwestia bezpośredniego dostępu do urządzeń sterujących staje się coraz ważniejsza w całym cyklu życia maszyn produkcyjnych, czy to wynikając z potrzeb prowadzenia utrzymania ruchu, wprowadzania nowych receptur wytwórczych lub rozszerzenia możliwości urządzenia o nowe moduły funkcji. Projektanci aplikacji automatyki muszą dbać o wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do funkcji maszyn, a jednocześnie dbać o łatwość ich opanowania i obsługi przez użytkowników.

Funkcje informatyczne w automatyce

B&R udostępnia konstruktorom maszyn i systemów przemysłowych rozwiązania dla bezpieczeństwa dostępu sprawdzone już w branży IT. Do uwierzytelniania użytkowników służą nazwy użytkowników i hasłach. Funkcja zarządzania danymi użytkowników i przydzielonymi im uprawnieniami zintegrowana jest w Automation Studio. Dane te przechowywane są w postaci zaszyfrowanej w systemie przetwarzania programu, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Funkcja zarządzania dostępem użytkowników do FTP w systemach B&R pozwala nadawać prawa do dostępu nieograniczonej liczbie osób. Podczas wykonywania programu sterownika można udzielić dostępu przez FTP ośmiu osobom jednocześnie.

Dostęp do FTP, równie bezpieczny, co elastyczny, to tylko jeden ze sposobów, w jaki B&R ułatwia operatorom maszyn i systemów szybkie i wszechstronne reagowanie na nowe wymagania eksploatacyjne.

O B&R

B&R to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom działającym w różnych branżach kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa. Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
Marketing
ul.Strzeszyńska 33
60-479 Poznań

BuR_PR13207_AS4_cmyk
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.