• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Uniwersalna technologia paneli ułatwia obsługę techniczną

13.02.2017
AP 1000
Modułowa platforma Automation Panel 1000 to unikalny zestaw urządzeń odznaczających się niezwykłą elastycznością.

B&R prezentuje Automation Panel 1000

B&R powiększa rodzinę terminali Automation Panel o nową serię urządzeń z ekranami panoramicznymi w rozmiarach od 7cali – WVGA do 24 cali – Full HD. Urządzenia Automation Panel 1000 można montować na różne sposoby, a sam montaż jest bardzo łatwy.  Terminale o smukłej konstrukcji dostarczane są z ekranem dotykowym w technologii single-touch lub multi-touch. Po podłączeniu do komputera, terminal Automation Panel staje się w pełni wyposażonym komputerem panelowym o skalowalnej mocy obliczeniowej.

Elastyczna praca z wszystkimi rodzinami produktów

Podstawowym komponentem jest sam panel, dostępny w wersjach szerokoekranowych, w rozmiarach od 7cali – WVGA do 24 cali – Full HD. Łącząc urządzenie z modułowym odbiornikiem SDL/DVI otrzymamy terminal obsługowy. W przypadku korzystania z technologii transmisji sygnału cyfrowego SDL3 odległość między terminalem i komputerem może wynosić nawet 100 metrów. Stosowane są standardowe przewody Ethernet. Komputery panelowe mają różną moc obliczeniową, w zależności od zastosowanych procesorów – od mikroprocesorów Intel Atom po Core i7.

Łatwość konserwacji

Modułowa platforma – składająca się z panelu, odbiornika SDL/SDL3 i komputera zapewnia znaczne obniżenie kosztów utrzymania. Ewentualna modernizacja nie pociąga za sobą konieczności wymiany całego komputera panelowego. Jednolity interfejs umożliwił firmie B&R stworzenie elastycznej platformy systemowej dla potrzeb przyszłych rozwiązań architektury komputerowej. Komponenty wyświetlacza są odrębne od komponentów komputera, dlatego komputer można modernizować niezależnie od wyświetlacza.

AP 1000
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.