Please choose country and language:

Superszybka automatyka - TECHNOLOGIA reACTION

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/IxLzToTrkkw" width="100%"></iframe>

Zastosowanie technologii reACTION pozwala firmie B&R skrócić czasy reakcji w automatyce przemysłowej do 1 μs. W ramach tego nowego podejścia podprocesy wyjątkowo mocno zależne od czasu mogą być zarządzane przez standardowe rozwiązania sprzętowe - z zachowaniem pełnej zgodności z normą IEC 61131 - przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów poprzez zmniejszenie obciążenia sterownika i optymalizację wydajności z myślą o konkretnych wymaganiach. W rezultacie osiągnięte zostaje niesamowite zwiększenie wydajności, i to bez żadnych kosztów. Takie podejście znacznie przyspiesza rozwój oprogramowania. Najszybszy czas reakcji w branży - czas pomiędzy odebraniem sygnału wejściowego a wysłaniem sygnału wyjściowego rzadko wynosił poniżej 100 µs - do teraz.

Dzięki technologii reACTION, programy utworzone w edytorze bloków funkcyjnych wykonywane są bezpośrednio w modułach we/wy serii X20 i X67, co eliminuje konieczność wykonywania wewnętrznej transmisji danych i pozwala na zredukowanie czasów reakcji nawet do 1 μs. B&R wykorzystuje fakt, że Automation Studio 4 potrafi alokować moduły programistyczne pomiędzy rozproszone urządzenia i wykorzystywać nadwyżkę wydajności podzespołów logicznych w modułach. Dzięki temu biblioteki bloków funkcyjnych można zapisywać w tych modułach w drodze dynamicznych aktualizacji.

Biblioteki te można następnie wykonywać lokalnie w modułach we/wy tak, jak zestawy poleceń dla mikrokontrolerów; w ten sposób podprocesy, dla których czas ma krytyczne znaczenie można implementować wykorzystując standardowe rozwiązania sprzętowe, bez konieczności stosowania wyspecjalizowanych modułów - a jednocześnie redukuje się w ten sposób obciążenie zarówno sieci, jak i kontrolera.

O B&R

B&R to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom działającym w różnych branżach kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa. Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
Marketing
ul.Strzeszyńska 33
60-479 Poznań

Please choose country and language:

B&R Logo