Please choose country and language:

Rozwiązania dla inteligentnych maszyn i fabryk

Droga do inteligentnych fabryk, maszyn połączonych z siecią i wydajnych procesów Przemysłu 4.0 wiedzie przez niezbadane tereny. Eksperci ds. automatyzacji firmy B&R wskażą prostą drogę i przedstawią czytelną mapę, dzięki której będzie można szybki, bezproplemowo a jednocześnie w spokojny sposób poruszać się po tych obszarach i dotrzeć do celu. Pomogą w tym innowacje i nowości, które które firma B&R będzie prezentowała na targach Hannover Messe 2016 (Hala 9, Stoisko D28.

Dzięki nowym komponentom mapp B&R pozostaje liderem w dziedzinie modułowego, szybkiego i bezpiecznego programowania dla inteligentnych,w pełni połączonych z siecią maszyn i zakładów. Na przykład, nowe rozwiązanie mapp Codebox pozwala na dodawanie i modyfikowanie funkcji maszyny bez konieczności ponownego otwierania oryginalnego projektu przy pomocy narzędzia do projektowania.

Nowe rozwiązanie HMI, w 100% oparte na sieci – mapp View – oferuje wszystkie funkcje, jakich potrzeba do komunikacji człowiek-maszyna w jutrzejszej inteligentnej fabryce. Inżynierowie automatycymogą z łatwością tworzyć interfejsy użytkownika, które wyświetlają się doskonale na dowolnym urządzeniu lub w dowolnym systemie operacyjnym.

B&R zaprezentuje również nowe funkcje dla swoich serwonapędów ACOPOS oraz inne rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 i utrzymania predykcyjnego.

Please choose country and language:

B&R Logo