Please choose country and language:

Rozproszone moduły I/O na potrzeby automatyki mobilnej

Dzięki nowemu kontrolerowi sieci CAN X90 B&R podłączanie rozproszonych czujników i urządzeń wykonawczych do maszyn mobilnych jest znacznie łatwiejsze. Skalowalny system sterowania i obsługi I/O X90 umożliwia efektywne wdrażanie koncepcji automatyzacji w pojazdach budowlanych, rolniczych i miejskich. Klienci wiele zyskują wykorzystując kompleksowe rozwiązania oparte na platformie technologicznej B&R.

Kontroler magistrali X90 zawdzięcza swą niezwykłą wszechstronność standardowemu interfejsowi CANopen oraz wielofunkcyjnym kanałom I/O. Wszystkie funkcje są konfigurowane w aplikacji sterującej za pomocą środowiska programistycznego B&R Automation Studio.

Wszystkie produkty z rodziny X90 przeznaczone są do użytku w trudnych warunkach pracy maszyn mobilnych. Mogą pracować w temperaturach od -40 do +85°C (na powierzchni obudowy), są odporne na wibracje, wstrząsy do 50 g, sól, promieniowanie UV i olej. Obudowa zapewnia stopień ochrony IP69K.

Please choose country and language:

B&R Logo