• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Przemyślana w każdym detalu konstrukcja obudowy ułatwiająca sprawną obsługę.

28.06.2016
Automotive Panel
Wygodny w użyciu terminal operatorski firmy B&R. Tylne drzwiczki kontrolne z czterema szybko zwalnianymi łącznikami umożliwiają łatwy dostęp do komputera i jego rozszerzeń.

Terminal operatora dla branży samochodowej

Firma B&R opracowała nowy terminal operatorski, dostosowany do potrzeb specjalistów ds. utrzymania ruchu i serwisantów działających w branży samochodowej. Jego konstrukcja zapewnia szybki i łatwy dostęp do wyświetlacza, komputera przemysłowego i elementów operacyjnych. Operatorzy mogą wymieniać poszczególne komponenty bez zatrzymywania linii; możliwa jest również szybka instalacja nowej, wydajniejszej wersji komputera przemysłowego.

Możliwość niezależnej wymiany jednostek

Nowy terminal operatorski składa się z dwóch niezależnych jednostek: komputera i jednostki rozszerzeń. Dzięki czterem szybko zwalnianym łącznikom, pracownicy serwisowi mogą łatwo otworzyć tylne drzwiczki kontrolne, aby uzyskać dostęp do przewodów wyświetlacza i komputera. Zapewniony jest również łatwy dostęp do jednostki rozszerzeń funkcjonalnych. Komputer i jednostki rozszerzeń mają osobne zasilanie, dlatego obwody bezpieczeństwa maszyny pozostają zamknięte podczas wymiany sprzętu HMI.

Zwarta konstrukcja z możliwością adaptacji

Komputer oraz umieszczone razem z nim w eleganckiej obudowie jednostki rozszerzeń można łatwo dostosować do standardów operacyjnych obowiązujących w danej fabryce. Obudowa, o wymiarach zewnętrznych 442 x 511 x 86 milimetrów, mieści 15-calowy wyświetlacz. Dzięki dwóm miejscom instalowania kołnierza ramienia wahliwego – na górze i na dole obudowy – urządzenie może być zarówno zawieszane, jak i montowane na stojaku. Sposób zamontowania można zmienić również na miejscu montażu.

Automotive Panel
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w .