Please choose country and language:

Przełomowe innowacje na targach SPS IPC Drives

Podczas tegorocznej edycji targów SPS IPC Drives firma B&R zaprezentuje dwie przełomowe innowacje produktowe (Hala 7, stoisko 206). Technologia mapp od B&R zwiastuje rewolucję w technologii rozwoju oprogramowania dla automatyki. Równie nowatorski jest nowy ACOPOS P3, najszybszy serwonapęd na rynku ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Technologia mapp upraszcza proces tworzenia nowych programów, ponieważ opiera się na modułowych blokach oprogramowania. Developerzy nie muszą już programować podstawowych funkcji, a mogą skupić się na zasadniczym zadaniu: wdrożeniu maszyny lub procesu realizowanego przez projektowany system w oprogramowaniu aplikacyjnym. Technologia mapp skraca czas rozwoju nowych maszyn i systemów o średnio 67%, a co więcej, zmniejsza koszty obsługi technicznej i utrzymania ruchu.

ACOPOS P3 jest równie imponującym krokiem naprzód w ewolucji automatyki. Jest to serwonapęd trójosiowy, którego gabaryty mogą zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego w szafach sterowniczych nawet o 69%. Pomimo niewielkich rozmiarów odznacza się czasem próbkowania sygnału na poziomie 50 µs w całej kaskadzie sterowników. Dlatego jest najszybszym napędem na rynku, wyposażonym w funkcje bezpieczeństwa.

Inne sztandarowe produkty, które zamierzamy zaprezentować na zbliżających się targach, to m.in. Automation PC 2100, czyli w pełni funkcjonalny przemysłowy komputer PC w ultrakompaktowej obudowie, a także komponent informacji biznesowych w systemach sterowania procesami APROL firmy B&R.

Please choose country and language:

B&R Logo