Please choose country and language:

Kompaktowe, uniwersalne, wydajne

Firma B&R rozszerza swoją ofertę komputerów przemysłowych o nową gamę. Automation PC 3100 i Panel PC 3100 łączą w sobie zalety kompaktowych systemów z wydajnością najnowszych procesorów z serii Core i-series. Dostępne są one zarówno w formie komputerów kompaktowych (Automation PC 3100) lub panelowych (Panel PC 3100).

Nowe komputery przemysłowe zapewniają szeroki zakres modułowych opcji interfejsu. Dwa gniazda pomieszczą karty interfejsów szeregowych, Ethernet, CAN i POWERLINK. Gniazda mogą zostać również przeznaczone na rozwiązanie UPS lub interfejs audio.

Komputery posiadają również gniazda na urządzenia pamięciowe w formacie CFast, każde do 256 GB. Karty CFast można połączyć w macierz RAID w celu uzyskania zabezpieczenia przed awarią.

Zastosowano procesory z siódmej generacji Core-i, umożliwiając wybór z pełnej gamy – od procesora Celeron do Core i7. Wszystkie warianty są pozbawione wentylatorów, komputery nie mają więc obracających się elementów. Wysokie parametry wydajności i kompaktowe rozmiary pozycjonują serię 3100 pomiędzy ultrakompaktowymi komputerami serii 2100, a najwyższą serią 900/910. Konstruktorzy maszyn i urządzeń będą mogli teraz w jeszcze łatwiejszy sposób dopasować stosowaną technologię komputerów przemysłowych do konkretnych wymagań.

O ile Automation PC 3100 zaprojektowano do sterowania zdalnymi panelami, Panel PC 3100 może zostać podłączony z dowolnym montowanym na szafie panelem Automation Panel 10,1” lub większym w celu stworzenia pełnego rozwiązania komputera panelowego. Oferowane są opcje od wyświetlaczy VGA 4:3 do szerokoekranowych paneli o rozdzielczości Full HD, w tym z technologią multi-touch.

Please choose country and language:

B&R Logo