Please choose country and language:

Indywidualne położenie utrzymywane mimo braku akumulatora

Kompaktowe serwosilniki B&R 8LV w rozmiarach 2 i 3 są obecnie oferowane z instalowanym na życzenie enkoderem położenia wieloobrotowego bez bateryjnego zasilania rezerwowego. Położenie wieloobrotowe utrzymywane jest nawet w razie przerwania połączenia pomiędzy napędem a silnikiem. Ta opcja eliminuje potrzebę zastosowania zapasowego akumulatora w serwonapędzie.

Nowe indukcyjne enkodery cyfrowe EnDat 2.2 oferują szeroki zestaw funkcji bezpieczeństwa. Enkodery gwarantują ponadto bardzo wysoki poziom dokładności sterowania i są odporne na zakłócenia.

Silniki z serii 8LV dostępne są z kołnierzem o grubości 40, 60 lub 80 mm w zakresie mocy od 0,1 do 1,3 kW. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi stanowią doskonały wybór do ciasnych obudów. Takie silniki posiadają również opcję bezpośredniego montażu przekładni.

Please choose country and language:

B&R Logo