• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Idealny silnik do wszelkich zastosowań

06.02.2017
8LS Motors
Dzięki dwóm nowym wielkościom, serwomotory serii 8LS w jeszcze większym stopniu i z większą precyzją odpowiadają na zapotrzebowanie użytkowników na tego typu urządzenia o różnej wielkości.

Standardowa seria serwomotorów B&R wzbogaciła się o dwa nowe typoszeregi.

Firma B&R powiększyła rodzinę serwomotorów serii 8LS o dwa nowe typoszeregi. Modele w rozmiarze A odznaczają się bardzo wysokim momentem obrotowym, przy wielkości kołnierza wynoszącej 70 mm oraz niezwykle zwartą konstrukcją, z kolei modele w rozmiarze 9 pozwalają osiągnąć moc rzędu 75 kW. Obie opcje umożliwiają producentom maszyn i integratorom systemów dostosowanie parametrów silników do rzeczywistych potrzeb.

Większa wydajność w konkretnych zastosowaniach

Kompaktowe serwomotory w rozmiarze A są optymalnym wyborem wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża gęstość momentu obrotowego przy bardzo małych rozmiarach urządzenia. Szczelnie zamknięty stojan zapewnia wysoki stopień sprawności, a także wysoki moment obrotowy ciągły. Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu sięgającemu 1000 Nm, serwomotory w rozmiarze 9 mogą być stosowane w zupełnie nowych obszarach, tam, gdzie potrzebna jest duża moc i dynamika. Mogą być łączone z każdą z licznych przekładni produkcji B&R i dostarczane jako wstępnie zmontowane zestawy typu motor-przekładnia.

Bezpieczeństwo w standardzie

Wszystkie serwomotory serii 8LS są oferowane z zamawianym dodatkowo cyfrowym enkoderem i skalowalnymi funkcjami bezpieczeństwa. Serwomotory w rozmiarze 7 i mniejsze dostarczane są również w szczególnie niezawodnej wersji jednokablowej, ze wspólnym okablowaniem serwomotoru i enkodera. Ogranicza to do minimum niezbędne okablowanie i znacznie obniża koszty instalacji.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.