• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

Firma B&R i Politechnika Śląska
– wspólnie w służbie współpracy nauki z przemysłem

02.11.2015

Rok akademicki już w toku. Wkrótce studenci będą musieli podjąć decyzję w sprawie wyboru specjalności. To ważny moment dla studenta. Dobrze, jeśli uczelnia proponuje programy specjalności, które oparte są o realne wymagania środowisk przemysłowych. Właściwy wybór specjalności jest pierwszym krokiem studenta w budowaniu swoich praktycznych kompetencji na rynku pracy.

Studenci Politechniki Śląskiej mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych specjalności. Wydział Mechaniczny Technologiczny, który uważnie realizuje model kształcenia oparty na współpracy z przemysłem, posiada kilka ciekawych i pragmatycznych propozycji dla swoich studentów. Jedną z nich jest specjalność pod nazwą „ AC7-B&R. Zaawansowane Układy Sterowania Maszyn i Procesów”, której program został od podstaw stworzony wspólnie z firmą B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o

2015-01-28 13.23.57

Specjalność AC7-B&R przeznaczona jest studentów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Automatyka i Robotyka. Program tej specjalności zawiera zagadnienia, których znajomość jest wykorzystywana w realiach pracy automatyka.

  • Blok przedmiotów obejmuje
  • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
  • Komunikację w przemysłowych systemach sterowania i akwizycji danych
  • Kompatybilność elektromagnetyczną
  • Programowanie systemów sterowania maszyn i linii technologicznych
  • Systemy napędowe maszyn i linii technologicznych
  • Projektowanie i programowanie systemów bezpieczeństwa
  • Eksploatację, monitorowanie i diagnostykę maszyn i linii technologicznych
  • Projektowanie systemów sterowania maszyn i linii technologicznych
  • Wizualizację procesów przemysłowych
  • Dyrektywę maszynową
Godlo PS

Firma B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. oraz Wydział MechanicznyTechnologicznym Politechniki Śląskiej współpracują ze sobą od 2010 roku i od tego czasu aktywnie i z dużą pasją pracują na rzecz synergii nauki i przemysłu. W ramach współpracy z uczelnią firma B&R wyposażyła laboratorium „ Sterowanie układami mechatronicznymi”, uczestniczy w pracach badawczo – rozwojowych, prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów oraz oferuje miejsca na praktyki i staże w swoich biurach m.in. w Krakowie i Warszawie. Jako członek rady Rady Społecznej Wydziału firma B&R ma też istotny wpływ na kształt i program nauczania studentów kierunków technicznych

2015-01-28 13.23.57
Download
Godlo PS
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.