• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

Elastyczność produkcji jednostkowej z wydajnością produkcji masowej

28.11.2017
ACOPOStrak balls
W celu zmiany produktu operator umieszcza koła nowego wózka na prowadnicach linii serwisowej, na pozostałej części toru produkcja jest kontynuowana przy zachowaniu pełnej prędkości.

Nowy system transportu zwiększa ogólną efektywność urządzeń (OEE)

Podczas odbywającej się w Norymberdze wystawy SPS IPC Drives, B&R zaprezentował nowy inteligentny system transportu: ACOPOStrak ACOPOStrak jest pierwszym na świecie systemem, który zwiększa ekonomię masowej produkcji aż do produkcji partii jednostowych.

Dziel i łącz przepływy produktów

Całkowicie elektromagnetyczne elementy przekierowujące systemu ACOPOStrak pozwalają na dzielenie i łączenie przepływu produktów przy pełnej prędkości produkcyjnej. Jedną z wielu ich zalet jest możliwość umieszczenia dodatkowych linii serwisowych w układzie torów. Nowe wózki są montowane na linii serwisowej, a następnie kierowane do głównych linii produkcyjnych poprzez element przekierowujący. W ten sam sposób wózki, które nie są już potrzebne, mogą być przekierowane na linię serwisową. Wszystko to odbywa się przy pełnej prędkości produkcji. "Możliwa staje się zmiana produktu bez zbędnych przestojów" - wyjaśnił kierownik działu mechatroniki B&R Robert Kickinger podczas spektakularnego odsłonięcia nowego rozwiązania, które zapoczątkowało wystawę.

Wysoka dynamika i elastyczność

Elastyczność projektowania ACOPOStrak pozwala na przekształcenie go w różnego rodzaju otwarte i zamknięte układy poprzez dowolność ustawienia poszczególnych segmentów. System umożliwia przyspieszenie 5 g i osiąga maksymalne prędkości przekraczające 4 m na sekundę. Te parametry wydajności, wraz z zaletami elementów przekierowujacych i wyjątkową elastycznością projektowania, tworzą kompletny pakiet, jakiego rynek nigdy wcześniej nie widział.

ACOPOStrak balls
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.