• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
Polski

Please choose your country:

B&R Logo

B&R integruje systemy wizyjne z automatyką maszyn

30.11.2017
Vision Camera landscape
Asortyment rozwiązań wizyjnych B&R obejmuje zarówno proste czujniki wizyjne, jak i zaawansowane, inteligentne kamery.

Specjalista od automatyzacji wprowadza rozwiązanie do przetwarzania obrazu

B&R tworzy systemy wizyjne maszyn jako integralny element ekosystemu automatyzacji. Podczas tegorocznych targów SPS IPC Drives firma B&R przedstawiła pierwsze na świecie rozwiązanie do przetwarzania obrazu, które można bez problemu zintegrować z systemem automatyki. Rozwiązanie obejmuje kamery, oprogramowanie i akcesoria oświetleniowe.

Sercem rozwiązania jest szeroki wybór inteligentnych kamer. Najprostsze rozwiązania zostaną zastąpione prostymi czujnikami wizyjnymi maszyn, podczas gdy rozwiązania na najwyższym poziomie obejmą pełen potencjał wysokiej jakości inteligentnych kamer. Gotowe komponenty oprogramowania są dostępne do tworzenia aplikacji przy minimalnym wysiłku programistycznym.

Inteligentne oświetlenie

Elementy oświetleniowe są dostępne, jako zintegrowane z kamerą w formie urządzenia zewnętrznego albo jako kombinacja tych dwóch rozwiązań. Wyjątkowo precyzyjna synchronizacja dla szybkiego przechwytywania zdjęć i funkcji typowych dla obiektu, takich jak oświetlenie jasnego lub ciemnego pola, są łatwe do zaimplementowania. Wyzwalacze obrazu i sterowanie oświetleniem mogą być zsynchronizowane z resztą systemu automatyki w czasie rzeczywistym i z precyzją do mikrosekundy.

Systemy wizyjne maszyn od B&R są zintegrowane na każdym poziomie: narzędzia inżynierskiego, obsługi systemu w czasie rzeczywistym oraz oprogramowania aplikacji. Inżynierowie sterowania będą teraz mogli samodzielnie zrealizować wiele zadań związanych z systemami wizyjnymi, dzięki jednemu środowisku programistycznemu dla każdego rodzaju automatyzacji.

Vision Camera landscape
Download
Download
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.